(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒服 ベスト 帯電防止 RC2027 上

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒服 ベスト 帯電防止 RC2027 上

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,202円
税込価格
13,422円

【特長】・静電気対策の為、表・裏地ともに導電繊維入りです・このシリーズは、電力...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ベスト
  • 色(系統):
  • メイン素材:
    ポリエステル95%、ナイロン5%
  • 帯電防止素材:
    あり
  • 質量(g):
    1100
  • 素材詳細:
    表:ポリエステル95%、ナイロン5%(再生ポリエステル65%)、防汚加工、裏:ポリエステルキルト、中わた130g
  • 規格:
    帯電防止作業服JIS適合品
  • 販売単位:
    1点

(i)ご注意

  • 当社の帯電防止服、静電靴と合わせて着用してください。
  • ご購入数が入力できないサイズに関しては在庫がございません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S

1個

12,202( 13,422円 )

6日目

4L

1個

12,202( 13,422円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気対策の為、表・裏地ともに導電繊維入りです
・このシリーズは、電力、石油化学、ガス化学、タンカー、火薬製造、タンクローリー、その他化学会社および研究所、試験室など、可燃性・引火性の製品扱い現場に適しています
・バックスタイル
・落下防止を考慮した、ファスナー開閉式ポケット
・前あきファスナー
・ペンなどを収納できる小ポケット
・制電キルト
・エコマーク認定商品:エコマーク事務局が定めた条件を満たして製造された商品を着用することで、地球環境に役立てる事ができます
・作業服におけるグリーン購入法は使用繊維のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、再生ポリエステルが製品全体重量比で10%以上仕様されているもの
・夜間作業の安全を考慮してリフレクター(反射テープ)を装備した商品です

(i)ご注意

  • 当社の帯電防止服、静電靴と合わせて着用してください。
  • ご購入数が入力できないサイズに関しては在庫がございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒服 ベスト 帯電防止 RC2027 上

防寒服 ベスト 帯電防止 RC2027 上

    ミドリ安全 防寒服 ベスト 帯電防止 RC2027 上 3L

    ミドリ安全 防寒服 ベスト 帯電防止 RC2027 上 3L

      防寒服 ベルデクセル ハーネス対応 ストレッチジャンパー VE2017 上 ネイビー

      防寒服 ベルデクセル ハーネス対応 ストレッチジャンパー VE2017 上 ネイビー

        ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防風 軽量 SE1077 上 5L

        ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防風 軽量 SE1077 上 5L

          ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防風 軽量 SE1077 上 M

          ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防風 軽量 SE1077 上 M

            防寒服 ベルデクセル ストレッチジャンパー VE2004 上 ブラウン

            防寒服 ベルデクセル ストレッチジャンパー VE2004 上 ブラウン

              メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
              通常価格 12,202円 12,202円 23,590円 12,835円 15,360円 18,300円
              通常出荷日 6日目   6日目   1日目~   5日目   6日目   6日目  
              商品分類 ベスト - ジャケット - - ジャケット
              色(系統) - - -
              メイン素材 ポリエステル95%、ナイロン5% - ポリエステル100%、ニット - - ポリエステル100%、ニット
              帯電防止素材 あり - あり - - あり
              質量(g) 1100 - - - - -

              防寒服 ベスト 帯電防止 RC2027 上のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました