(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒服 コート M7506 上

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3130016505
防寒服 コート M7506 上 ボウカンフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,680円
税込単価
10,648円

【特長】・衿ボア着脱式・撥水:水汚れを付着時に、はじいてしまう加工です

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    コート
  • 色(系統):
  • メイン素材:
    綿100%
  • 耐久撥水加工:
    あり
  • 色詳細:
    OD
  • 質量(g):
    1100
  • 素材詳細:
    表:綿100%、裏:ポリエステルシープボア
  • 販売単位:
    1点

型番

3130016505 解除

Loading...

商品情報を表示

3130016505 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3130016505

L

1個

9,680( 10,648円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衿ボア着脱式
・撥水:水汚れを付着時に、はじいてしまう加工です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防寒服 コート M7506 上の型番3130016505のページです。
型番3130016505に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒服 コート M7506 上

防寒服 コート M7506 上

    ミドリ安全 防寒服 コート M3129 上 S

    ミドリ安全 防寒服 コート M3129 上 S

      防寒服 コート M3129 上

      防寒服 コート M3129 上

        防寒ブルゾン 10701

        防寒ブルゾン 10701

          ナイロンカストロコート M6507 上 ネイビー

          ナイロンカストロコート M6507 上 ネイビー

            ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 防風 M4017 上 M

            ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 防風 M4017 上 M

              ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 防風 M4017 上 S

              ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 防風 M4017 上 S

                メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 アイトス ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                通常価格 9,680円 12,847円 10,277円 5,582円 6,405円 23,253円 23,253円
                通常出荷日 4日目~   5日目   6日目   4日目~   5日目~   5日目   6日目  
                商品分類 コート - コート ブルゾン コート - -
                色(系統) - - - -
                メイン素材 綿100% - ポリエステル100% ツイル ナイロン100% - - -
                耐久撥水加工 あり - あり - - - -
                色詳細 OD - - - - - -

                防寒服 コート M7506 上のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                3130016508
                3130016509
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ

                9,680円

                ( 10,648円 )
                1個 あり

                5日目

                4L

                9,680円

                ( 10,648円 )
                1個 あり

                5日目

                5L

                防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました