(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒服 ジャンパー PJ17 上

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒服 ジャンパー PJ17 上

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,930円
税込単価
9,823円

【特長】・衿ボア着脱式のパイロットジャンパーです。・表面は撥水加工をしているの...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ブルゾン
  • 色(系統):
  • メイン素材:
    綿100%
  • 耐久撥水加工:
    あり
  • 質量(g):
    600
  • 素材詳細:
    表:綿100%、裏:ポリエステルシープボア
  • 販売単位:
    1点

型番

3130013205 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3130013205

L

1個

8,930( 9,823円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・衿ボア着脱式のパイロットジャンパーです。・表面は撥水加工をしているので雨に強いです。・各所に収納に便利なポケットがあるので便利です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防寒服 ジャンパー PJ17 上の型番3130013205のページです。
型番3130013205に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒服 ジャンパー PJ17 上

防寒服 ジャンパー PJ17 上

    ミドリ安全 防寒服 ジャンパー PJ16 上 M

    ミドリ安全 防寒服 ジャンパー PJ16 上 M

      ミドリ安全 防寒服 スラックス M6507 下 4L

      ミドリ安全 防寒服 スラックス M6507 下 4L

        防寒服 コート M7506 上

        防寒服 コート M7506 上

          ミドリ安全 防寒服 コート M7507 上 L

          ミドリ安全 防寒服 コート M7507 上 L

            ミドリ安全 防寒服 ブルゾン M3136 上 M

            ミドリ安全 防寒服 ブルゾン M3136 上 M

              ミドリ安全 防寒服 ブルゾン M3139 上 SS

              ミドリ安全 防寒服 ブルゾン M3139 上 SS

                ミドリ安全 防寒服 ブルゾン M3177 上 M

                ミドリ安全 防寒服 ブルゾン M3177 上 M

                  防寒服 コート M3129 上

                  防寒服 コート M3129 上

                    ミドリ安全 防寒服 コート M3126 上 SS

                    ミドリ安全 防寒服 コート M3126 上 SS

                      ミドリ安全 防寒服 ブルゾン M3137 上 SS

                      ミドリ安全 防寒服 ブルゾン M3137 上 SS

                        防寒続服 928

                        防寒続服 928

                          防寒服 ブルゾン M3136 上

                          防寒服 ブルゾン M3136 上

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ジーベック ミドリ安全
                            通常価格 8,526円 7,260円 5,821円 9,680円 9,773円 10,203円 10,203円 12,513円 10,277円 10,277円 8,419円 20,491円 10,203円
                            通常出荷日 4日目   6日目   6日目   4日目~   4日目   6日目   6日目   6日目   6日目   5日目   6日目   5日目   6日目  
                            商品分類 ブルゾン - - コート - - - - コート - - ツナギ ブルゾン
                            色(系統) - - - - - - - -
                            メイン素材 綿100% - - 綿100% - - - - ポリエステル100% - - - ポリエステル100%
                            耐久撥水加工 あり - - あり - - - - あり - - あり あり
                            質量(g) 600 - - 1100 - - - - 1100 - - - 600

                            防寒服 ジャンパー PJ17 上のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3130013204
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ

                            8,526円

                            ( 9,379円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            M

                            防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました