(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒服 コート M3129 上

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒服 コート M3129 上

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,277円 ~ 12,847円
税込価格
11,305円 ~ 14,132円

【特長】・厳冬期でも快適な作業を可能にした機能性も抜群の撥水防寒服・男女ペアで...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    コート
  • 色(系統):
  • 仕様:
    男女兼用
  • メイン素材:
    ポリエステル100%
  • 耐久撥水加工:
    あり
  • 質量(g):
    1100
  • 素材詳細:
    表:ポリエステル100%、裏:(身頃)トリコットキルト(起毛)、(袖)ポリエステルキルト
  • 販売単位:
    1点

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SS/2S

1個

12,847( 14,132円 )

6日目

  • 注文停止中
M

1個

12,847( 14,132円 )

-

LL/2L

1個

12,847( 14,132円 )

6日目

  • 注文停止中
3L

5個

10,277( 11,305円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳冬期でも快適な作業を可能にした機能性も抜群の撥水防寒服
・男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズです
・水汚れを付着時に、はじいてしまう加工です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒服 コート M3129 上

防寒服 コート M3129 上

    ミドリ安全 防寒服 コート M3129 上 S

    ミドリ安全 防寒服 コート M3129 上 S

      防寒服 コート M7506 上

      防寒服 コート M7506 上

        ナイロンカストロコート M6507 上 ネイビー

        ナイロンカストロコート M6507 上 ネイビー

          ミドリ安全 防寒服 ブルゾン M3139 上 SS

          ミドリ安全 防寒服 ブルゾン M3139 上 SS

            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
            通常価格 10,277円 12,847円 9,680円 6,405円 10,203円
            通常出荷日 6日目   5日目   4日目~   5日目~   6日目  
            商品分類 コート - コート コート -
            色(系統) - -
            仕様 男女兼用 - - 男性用 -
            メイン素材 ポリエステル100% - 綿100% - -
            耐久撥水加工 あり - あり - -

            防寒服 コート M3129 上のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました