(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

白衣 春夏 スラックス MHS19W 下

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

白衣 春夏 スラックス MHS19W 下

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,166円
税込価格
10,083円

【特長】・巻き縫い:糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ・ウエスト総ゴム...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パンツ
  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    ポリエステル100% トロピカル
  • 質量(g):
    500
  • 内容量:
    1点

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
1点

1個

9,166( 10,083円 )

6日目

S
1点

1個

9,166( 10,083円 )

6日目

M
1点

1個

9,166( 10,083円 )

6日目

L
1点

1個

9,166( 10,083円 )

6日目

LL
1点

1個

9,166( 10,083円 )

6日目

-
1点

1個

9,166( 10,083円 )

6日目

-
1点

1個

9,166( 10,083円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻き縫い:糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ
・ウエスト総ゴム:高いフィット感が得られ、スムーズな高伸縮の総ゴムタイプのウエスト
・腰紐入り:紐で自由にサイズ調整が出来、腰をしっかり固定する事ができる
・腰裏付:裏地を腰裏部分のみ付けることで、下着の透けが気にならない
・裾口フライス:裾口にソフトで伸縮性のあるフライスを採用し、体毛などの衣服外落下を防ぐ
・裾口二重仕様(フライス):通気性と体毛落下防止を兼ねたメッシュ付きの二重構造。ソフトで伸縮性のあるフライス仕様
・インナーポケット(ふらし型):鍵などの小物収納に便利な、スラックスの内ポケット。必要の無い場合はステッチ1本をほどけば、簡単に外せます
・カーボンオフセット:温室効果ガスの削減に貢献でき、企業のイメージアップをはかれる製品です
・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます
・低発塵:生地自体からの発塵を最小限に抑えます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

白衣 春夏 スラックス MHS19W 下

白衣 春夏 スラックス MHS19W 下

    ミドリ安全 白衣 春夏 スラックス MHS19W 下 3L

    ミドリ安全 白衣 春夏 スラックス MHS19W 下 3L

      ミドリ安全 白衣 春夏 スラックス MHS19W 下 SSS

      ミドリ安全 白衣 春夏 スラックス MHS19W 下 SSS

        白衣 秋冬 スラックス MH19W 下

        白衣 秋冬 スラックス MH19W 下

          ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH19W 下 4L

          ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH19W 下 4L

            ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH19B 下 M

            ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH19B 下 M

              白衣 秋冬 スラックス MH20W 下

              白衣 秋冬 スラックス MH20W 下

                白衣 秋冬 スラックス MH19B 下

                白衣 秋冬 スラックス MH19B 下

                  ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH20B 下 3L

                  ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH20B 下 3L

                    メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                    通常価格 9,166円 9,166円 9,166円 7,382円 7,382円 7,382円 9,910円 7,382円 9,910円
                    通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   5日目  
                    商品タイプ パンツ - - パンツ - - パンツ パンツ -
                    ホワイト - - ホワイト - - ホワイト ブルー系 -
                    材質1 ポリエステル100% トロピカル - - ポリエステル100% 二重織りツイル - - ポリエステル90% キュプラ10% ツイル ポリエステル100% 二重織りツイル -
                    質量(g) 500 - - 500 - - 500 500 -
                    内容量 1点 - - 1点 - - 1点 1点 -

                    白衣 春夏 スラックス MHS19W 下のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました