(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業服 春夏 スラックス 帯電防止 RCS587 下

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業服 春夏 スラックス 帯電防止 RCS587 下

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,438円
税込価格
5,982円

【特長】・ファスナ/樹脂・マジックテープ(左後ポケット)・エコマーク認定商品:...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 色(系統):
  • 季節:
    春夏
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 詳細カラー:
    ネイビー
  • 質量(g):
    500
  • 材質1:
    ポリエステル65% 綿35% サマーツイル、(再生ポリエステル65%)
  • 規格:
    エコマーク認定商品(第03103036号)、帯電防止作業服JIS適合品

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M

4個

5,438( 5,982円 )

6日目

LL

4個

5,438( 5,982円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファスナ/樹脂
・マジックテープ(左後ポケット)
・エコマーク認定商品:エコマーク事務局が定めた条件を満たして製造された商品を着用することで、地球環境に役立てる事ができます
・グリーン購入法判断基準対応:作業服におけるグリーン購入法は使用繊維のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、再生ポリエステルが製品全体重量比で10%以上仕様されているもの
・帯電防止作業服JIS適合品:労働安全衛生規則が規定する静電気帯電防止作業服の基準(JIST‐8118:1点当たりの帯電電荷量が0.6μC以下)を満たした商品です
・ペア&レディース:男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業服 春夏 スラックス 帯電防止 RCS587 下

作業服 春夏 スラックス 帯電防止 RCS587 下

    ミドリ安全 作業服 春夏 カーゴスラックス 帯電防止 RCS586C 下 3L

    ミドリ安全 作業服 春夏 カーゴスラックス 帯電防止 RCS586C 下 3L

      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全
      通常価格 5,438円 6,003円
      通常出荷日 6日目   6日目  
      商品分類 ズボン -
      色(系統) -
      季節 春夏 -
      帯電防止素材 あり -
      JIS規格適合品 -

      作業服 春夏 スラックス 帯電防止 RCS587 下のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました