(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業服 春夏 スラックス 帯電防止 VES77 下

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3122108306
作業服 春夏 スラックス 帯電防止 VES77 下 サギョウフク

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,570円 9,299円
税込単価
10,527円 10,229円

【特長】・吸水・防汚加工消臭テープ入り・VERDEXCEL E50:ワーキング...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 色(系統):
  • 季節:
    春夏
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 詳細カラー:
    ネイビー
  • 質量(g):
    500
  • 材質1:
    ポリエステル100% ストレッチトロ ファスナー/樹脂 面ファスナー(左後ポケット)
  • 規格:
    帯電防止作業服JIS適合品

型番

3122108306 解除

Loading...

商品情報を表示

3122108306 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3122108306

LL

1個

9,570円

9,299

( 10,229円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸水・防汚加工消臭テープ入り
・VERDEXCEL E50:ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服
・レベルの導電性能
・耐久性と低発塵性能を併せもつ、ユニフォームの新しいカタチ
・I-SEAM構造により、高機能に快適な着用感をプラス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業服 春夏 スラックス 帯電防止 VES77 下の型番3122108306のページです。
型番3122108306に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業服 春夏 スラックス 帯電防止 VES77 下

作業服 春夏 スラックス 帯電防止 VES77 下

    ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 VE77 下 L

    ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 VE77 下 L

      作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 VE77 下

      作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 VE77 下

        ベルデクセル イージーフレックスカーゴパンツ VES57C下

        ベルデクセル イージーフレックスカーゴパンツ VES57C下

          ベルデクセルフレックス 男女共用レングスアジャストチノ VE387下

          ベルデクセルフレックス 男女共用レングスアジャストチノ VE387下

            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
            通常価格 9,330円 9,926円 9,403円 8,425円 8,470円
            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   6日目   1日目~  
            商品分類 ズボン - ズボン ズボン ズボン
            色(系統) -
            季節 春夏 - 秋冬 - 秋冬
            帯電防止素材 あり - あり あり あり
            JIS規格適合品 -

            作業服 春夏 スラックス 帯電防止 VES77 下のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            3122108303
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ

            9,330円

            ( 10,263円 )
            1個 あり

            6日目

            S

            春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました