(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ブルゾン 帯電防止 RCS2611 上 3L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ブルゾン 帯電防止 RCS2611 上 3L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,171円
税込単価
10,088円

【特長】・消臭テープ「DEO-CLEAR(R)」を使用・防汚加工・SUPER ...

詳細情報を確認する

型番

3120711807 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3120711807

1個

9,171( 10,088円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・消臭テープ「DEO-CLEAR(R)」を使用
・防汚加工
・SUPER COOLBIZ:スーパークールビズでこの夏の快適提案。糸の太さの組み合わせによってできた、すだれ織りは糸と糸の間の空間が広く、優れた通気性を実現。立体感のある表面は肌と生地が点接触となり不快なベトツキを解消。
・超消臭「DEO-CLEAR」の特徴:・汗のニオイ成分(アンモニア、酢酸、イソ吉草酸)を急速分解して消臭します。・洗濯をすれば消臭機能が回復し、半永久的に持続します。・ナノテク技術でニオイ成分を引き寄せ、化学の力で消臭します。
・スダレ織り:・立体感のあるスダレ織り構造で肌と生地の接触が少ないのでさらっとした着心地。・スダレ織り構造により、通気性がよく、熱がこもらない。(T/Cウェザーに比べ通気性は約3倍)
・イージクリン(高耐久性防汚加工):エリや袖口の汚れは、汗や皮脂やほこり等の合わせた要因によるもの。イージクリンはこの汚れに対して優れた汚れ落ち効果を発揮します。・水性、油性、固体、いずれの汚れに対しても優れたSR(ソイルリリース)性をもち、洗濯耐久性に優れています。・帯電防止効果が高く、静電気によるまとわりつきや空気中のほこりを吸い付けることがありません。・洗濯時の汚れの再付着及び汚染が非常に少なく、汚れのひどい物と同時に洗った場合にひどく汚れるという心配が減少します。・吸水性に優れており、汗を吸い爽快な着用感。
・エコマーク認定商品:エコマーク事務局が定めた条件を満たして製造された商品を着用することで、地球環境に役立てる事ができます。
・グリーン購入法判断基準対応:作業服におけるグリーン購入法は使用繊維のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、再生ポリエステルが製品全体重量比で10%以上仕様されているもの
・帯電防止作業服JIS適合品:労働安全衛生規則が規定する静電気帯電防止作業服の基準(JIST‐8118:1点当たりの帯電電荷量が0.6μC以下)を満たした商品です。
・ペア&レディース:男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズです。
・動きやすい:ラグランスリーブ、立体裁断構造等により動きやすさを追求した商品です。
・通気性:素材自体に通気性を持たせたものや、エアレーションを採用するなどにより爽やかな着心地が続きます。
【商品仕様】
≪素材≫ポリエステル65% 綿35% トビークロス(再生ポリエステル65%) ファスナー/樹脂(前あき) ドットボタン/樹脂(前立て、胸ポケット、カフス)
≪サイズ・寸法≫3L
・色:シルバーグレー
・質量(g):600
・規格:エコマーク認定商品(第03103036号)●帯電防止作業服JIS適合品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ブルゾン 帯電防止 RCS2611 上 3Lの型番3120711807のページです。
型番3120711807に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ブルゾン 帯電防止 RCS2611 上 3L

ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ブルゾン 帯電防止 RCS2611 上 3L

    ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ブルゾン 帯電防止 RCS2617 上 3L

    ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ブルゾン 帯電防止 RCS2617 上 3L

      ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ブルゾン 帯電防止 RCS2611 上 4L

      ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ブルゾン 帯電防止 RCS2611 上 4L

        ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ブルゾン 帯電防止 RCS2616 上 SS

        ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ブルゾン 帯電防止 RCS2616 上 SS

          ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ブルゾン 帯電防止 RCS2613 上 SS

          ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ブルゾン 帯電防止 RCS2613 上 SS

            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
            通常価格 9,171円 10,091円 9,171円 8,651円 9,171円
            通常出荷日 6日目   5日目   6日目   6日目   6日目  

            ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ブルゾン 帯電防止 RCS2611 上 3Lのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました