(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 シャツ 帯電防止 RCS2601 上 4L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 シャツ 帯電防止 RCS2601 上 4L

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,219円  特別価格 
税込価格
7,941円  特別価格 

【特長】・スダレ織り:・立体感のあるスダレ織り構造で肌と生地の接触が少ないので...

詳細情報を確認する

型番

3120708208 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3120708208

4個

7,219円

6,619

( 7,281円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スダレ織り:・立体感のあるスダレ織り構造で肌と生地の接触が少ないのでさらっとした着心地。・スダレ織り構造により、通気性がよく、熱がこもらない。(T/Cウェザーに比べ通気性は約3倍)
・イージクリン(高耐久性防汚加工):エリや袖口の汚れは、汗や皮脂やほこり等の合わせた要因によるもの。イージクリンはこの汚れに対して優れた汚れ落ち効果を発揮します。・水性、油性、固体、いずれの汚れに対しても優れたSR(ソイルリリース)性をもち、洗濯耐久性に優れています。・帯電防止効果が高く、静電気によるまとわりつきや空気中のほこりを吸い付けることがありません。・洗濯時の汚れの再付着及び汚染が非常に少なく、汚れのひどい物と同時に洗った場合にひどく汚れるという心配が減少します。・吸水性に優れており、汗を吸い爽快な着用感。
・エコマーク認定商品:エコマーク事務局が定めた条件を満たして製造された商品を着用することで、地球環境に役立てる事ができます。
・グリーン購入法判断基準対応:作業服におけるグリーン購入法は使用繊維のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、再生ポリエステルが製品全体重量比で10%以上仕様されているもの
・帯電防止作業服JIS適合品:労働安全衛生規則が規定する静電気帯電防止作業服の基準(JIST‐8118:1点当たりの帯電電荷量が0.6μC以下)を満たした商品です。
・ペア&レディース:男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズです。
・カラーコーディネート:様々な商品と合わせて着用いただける商品です。
・動きやすい:ラグランスリーブ、立体裁断構造等により動きやすさを追求した商品です。
・通気性:素材自体に通気性を持たせたものや、エアレーションを採用するなどにより爽やかな着心地が続きます。
・防汚:汚れにくく、また付着した汚れが落ちやすくなるように加工を施します。
【商品仕様】
≪素材≫ポリエステル65%、綿35%、ドビークロス、(再生ポリエステル55%)
≪サイズ・寸法≫4L
・色:シルバーグレー
・質量(g):350
・規格:帯電防止作業服JIS適合品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 シャツ 帯電防止 RCS2601 上 4L

ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 シャツ 帯電防止 RCS2601 上 4L

    ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 シャツ 帯電防止 RCS2600 上 5L

    ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 シャツ 帯電防止 RCS2600 上 5L

      ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 シャツ 帯電防止 RCS2600 上 LL

      ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 シャツ 帯電防止 RCS2600 上 LL

        ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 シャツ 帯電防止 RCS2606 上 L

        ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 シャツ 帯電防止 RCS2606 上 L

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 7,219円 7,219円 7,219円 8,304円
          通常出荷日 6日目   5日目   5日目   6日目  

          ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 シャツ 帯電防止 RCS2601 上 4Lのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました