(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3218G 上

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3218G 上

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,682円
税込価格
6,250円

【特長】・二重ウエスト:上衣の内側に付いているメッシュをスラックスの中に入れる...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    上着
  • 色:
    グリーン系
  • 材質1:
    ポリエステル80% 綿20% ポプリン
  • 質量(g):
    600
  • 内容量:
    1点

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
S
1点

1個

5,682( 6,250円 )

-

M
1点

1個

5,682( 6,250円 )

6日目

L
1点

1個

5,682( 6,250円 )

6日目

LL
1点

1個

5,682( 6,250円 )

6日目

-
1点

1個

5,682( 6,250円 )

6日目

-
1点

1個

5,682( 6,250円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二重ウエスト:上衣の内側に付いているメッシュをスラックスの中に入れることで体毛・異物などの衣類外落下を防ぐ
・袖口フライス:袖口にソフトで伸縮性のあるフライスを採用し、体毛などの衣服外落下を防ぐ
・袖口二重仕様(ゴム):袖の内側にメッシュをつけ、体毛など衣服外落下を防ぐ
・テーピースナッパー:インナーの前合わせはテーピースナッパーを使用しています
・コイルファスナー(セミオートスライダー):ムシ欠けのないコイル形状のファスナー。スプリングにより引手の位置が固定され、引手が破損しにくいスライダー仕様
・巻き縫い:糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ
・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます
・速乾:洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています
・動きやすい:人体工学に基づいた裁断法で、腕を上げた時の引きつれや突っ張り感をなくしました
・ロープライス:確かな品質はそのままにリーズナブルプライスを実現

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3218G 上

白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3218G 上

    ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3218G 上 SS

    ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3218G 上 SS

      ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3218W 上 L

      ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3218W 上 L

        ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3218G 上 3L

        ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3218G 上 3L

          白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3218B 上

          白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3218B 上

            ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3218B 上 4L

            ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3218B 上 4L

              白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3213G 上

              白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3213G 上

                白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3218W 上

                白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3218W 上

                  ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3213G 上 L

                  ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3213G 上 L

                    メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                    通常価格 5,682円 5,682円 6,173円 5,682円 6,173円 6,173円 7,100円 6,173円 7,100円
                    通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                    商品タイプ 上着 - - - 上着 - 上着 上着 -
                    グリーン系 - - - ブルー系 - グリーン系 ホワイト -
                    材質1 ポリエステル80% 綿20% ポプリン - - - ポリエステル80% 綿20% ポプリン - ポリエステル65%、綿35% バーバリー ポリエステル80% 綿20% ポプリン -
                    質量(g) 600 - - - 600 - 600 600 -
                    内容量 1点 - - - 1点 - 1点 1点 -

                    白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3218G 上のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました