(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS325B 上

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS325B 上

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,503円
税込価格
7,153円

【特長】・二重ウエスト:上衣の内側に付いているメッシュをスラックスの中に入れる...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    上着
  • 色:
    ブルー系
  • 材質1:
    ポリエステル65%、綿35% ブロード
  • 質量(g):
    600
  • 内容量:
    1点

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
1点

1個

6,503( 7,153円 )

6日目

M
1点

1個

6,503( 7,153円 )

6日目

L
1点

1個

6,503( 7,153円 )

5日目

LL
1点

1個

6,503( 7,153円 )

6日目

-
1点

1個

6,503( 7,153円 )

6日目

-
1点

1個

6,503( 7,153円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二重ウエスト:上衣の内側に付いているメッシュをスラックスの中に入れることで体毛・異物などの衣類外落下を防ぐ
・袖口ゴム:耐久性の高いゴムで袖口を絞ることで体毛などの衣服外落下を防ぐ
・体毛脱落防止袖(長袖):袖内側のメッシュ二重構造により体毛などの衣服外落下を防ぐ
・内ポケット:手帳などを収納できる内ポケット。ポケットはマジックテープで閉め、物の落下を防ぐ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS325B 上

白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS325B 上

    ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS325B 上 3L

    ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS325B 上 3L

      ミドリ安全 白衣 秋冬 長袖 ブルゾン MH305B 上 LL

      ミドリ安全 白衣 秋冬 長袖 ブルゾン MH305B 上 LL

        白衣 秋冬 長袖 ブルゾン MH305B 上

        白衣 秋冬 長袖 ブルゾン MH305B 上

          白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3213B 上

          白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3213B 上

            ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3213B 上 S

            ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3213B 上 S

              ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3213B 上 4L

              ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3213B 上 4L

                メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                通常価格 6,503円 6,503円 5,278円 5,278円 7,100円 7,100円 7,100円
                通常出荷日 5日目~   6日目   5日目   6日目   4日目~   6日目   6日目  
                商品タイプ 上着 - - 上着 上着 - -
                ブルー系 - - ブルー系 ブルー系 - -
                材質1 ポリエステル65%、綿35% ブロード - - ポリエステル65%、綿35% ツイル ポリエステル65%、綿35% バーバリー - -
                質量(g) 600 - - 600 600 - -
                内容量 1点 - - 1点 1点 - -

                白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS325B 上のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました