(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

白衣 春夏 半袖 ジャンパー MHS02 上

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

白衣 春夏 半袖 ジャンパー MHS02 上

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,741円
税込価格
4,115円

【特長】・内ポケット付き・ロープライス:確かな品質はそのままにリーズナブルプラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    上着
  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    ポリエステル65% 綿35% ポプリン
  • 質量(g):
    600
  • 内容量:
    1点

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
1点

5個

3,741( 4,115円 )

6日目

S
1点

5個

3,741( 4,115円 )

6日目

M
1点

5個

3,741( 4,115円 )

6日目

L
1点

5個

3,741( 4,115円 )

5日目

3L
1点

1個

3,741( 4,115円 )

6日目

-
1点

5個

3,741( 4,115円 )

6日目

-
1点

1個

3,741( 4,115円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内ポケット付き
・ロープライス:確かな品質はそのままにリーズナブルプライスを実現

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

白衣 春夏 半袖 ジャンパー MHS02 上

白衣 春夏 半袖 ジャンパー MHS02 上

    ミドリ安全 白衣 春夏 半袖 ジャンパー MHS02 上 SSS

    ミドリ安全 白衣 春夏 半袖 ジャンパー MHS02 上 SSS

      ミドリ安全 白衣 春夏 半袖 ジャンパー MHS02 上 LL

      ミドリ安全 白衣 春夏 半袖 ジャンパー MHS02 上 LL

        白衣 春夏 半袖 ジャンパー MHS01 上

        白衣 春夏 半袖 ジャンパー MHS01 上

          ミドリ安全 白衣 春夏 半袖 ジャンパー MHS01 上 L

          ミドリ安全 白衣 春夏 半袖 ジャンパー MHS01 上 L

            ミドリ安全 白衣 春夏 半袖 コート MHS07 上 3L

            ミドリ安全 白衣 春夏 半袖 コート MHS07 上 3L

              白衣 春夏 半袖 コート MHS07 上

              白衣 春夏 半袖 コート MHS07 上

                ミドリ安全 白衣 春夏 半袖 コート MHS07 上 SS

                ミドリ安全 白衣 春夏 半袖 コート MHS07 上 SS

                  白衣 春夏 半袖 ブルゾン MHS04 上

                  白衣 春夏 半袖 ブルゾン MHS04 上

                    ミドリ安全 白衣 春夏 半袖 ブルゾン MHS04 上 3L

                    ミドリ安全 白衣 春夏 半袖 ブルゾン MHS04 上 3L

                      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                      通常価格 3,741円 3,741円 3,741円 2,936円 2,936円 5,495円 5,495円 5,495円 4,892円 4,892円
                      通常出荷日 5日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   5日目   5日目~   6日目   6日目   6日目  
                      商品タイプ 上着 - - 上着 - - 上着 - 上着 -
                      ホワイト - - ホワイト - - ホワイト - ホワイト -
                      材質1 ポリエステル65% 綿35% ポプリン - - ポリエステル65% 綿35% ポプリン - - ポリエステル65% 綿35% ブロード - ポリエステル65%、綿35% ポプリン -
                      質量(g) 600 - - 600 - - 1100 - 600 -
                      内容量 1点 - - 1点 - - 1着 - 1点 -

                      白衣 春夏 半袖 ジャンパー MHS02 上のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました