(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ポロシャツ 帯電防止 PS217 上 S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ポロシャツ 帯電防止 PS217 上 S

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,382円 4,335円
税込単価
5,920円 4,769円

【特長】・袖部 立体裁断構造:人体工学に基づいて開発された立体裁断構造の採用で...

詳細情報を確認する

型番

3120142603 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3120142603

4個

5,382円

4,335

( 4,769円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・袖部 立体裁断構造:人体工学に基づいて開発された立体裁断構造の採用で、ストレスのない動きを実現しました。 
・左腕ペン差し:ボールペン等を収納できる袖ポケット。 
【商品仕様】
≪素材≫ポリエステル100%ディンプルメッシュ(ケミカルリサイクル繊維65%) ボタン/樹脂
≪サイズ・寸法≫S
・色:ネイビー
・質量(g):350
・規格:エコマーク認定商品(第09103017号)●帯電防止作業服JIS適合品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ポロシャツ 帯電防止 PS217 上 Sの型番3120142603のページです。
型番3120142603に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ポロシャツ 帯電防止 PS217 上 S

ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ポロシャツ 帯電防止 PS217 上 S

    ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ポロシャツ 帯電防止 PS217 上 L

    ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ポロシャツ 帯電防止 PS217 上 L

      作業服 春夏 長袖 ポロシャツ 帯電防止 PS213 上

      作業服 春夏 長袖 ポロシャツ 帯電防止 PS213 上

        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
        通常価格 5,382円 5,382円 5,382円
        通常出荷日 6日目   6日目   6日目  

        ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ポロシャツ 帯電防止 PS217 上 Sのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました