(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業服 春夏 長袖 ブルゾン 帯電防止 VES273 上

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3120129902
作業服 春夏 長袖 ブルゾン 帯電防止 VES273 上 サギョウフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,407円
税込単価
13,648円

【特長】・吸水・防汚加工消臭テープ入り・VERDEXCEL E50:ワーキング...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 色(系統):
  • 季節:
    春夏
  • 袖形状:
    長袖
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 詳細カラー:
    ブルー
  • 質量(g):
    600
  • 材質1:
    ポリエステル100% ストレッチトロ ファスナー/樹脂 ドットボタン/前立て 面ファスナー(胸ポケット)
  • 規格:
    帯電防止作業服JIS適合品

型番

3120129902 解除

Loading...

商品情報を表示

3120129902 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3120129902

SS

1個

12,407( 13,648円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸水・防汚加工消臭テープ入り
・VERDEXCEL E50:ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服。1.業界最高レベルの導電性能。2.耐久性と低発塵性能を併せもつ、ユニフォームの新しいカタチ。3.I-SEAM構造により、高機能に快適な着用感をプラス
・I-SEAM構造(アイシーム構造)「特許出願中」:生地表面の電気抵抗値を抑えるには、縫製箇所を最小限にすることがポイントです。そこで、背中の中心1本で縫製するなど、ウエアの構造から新開発。ワーキングウエアとしての機能性を保ちながら、スマートなシルエットと動きやすさを実現しました
・傷つけ防止・ベルクロ仕様:カフスの調節はベルクロ仕様にしているため、突起物による傷つけの心配がありません
・右胸小ポケット:携帯電話や小物を収納できるポケットを、右胸ポケットの内側に取り付けています
・左胸内ポケット:収納に便利な内ポケット付
・パイピング:縫い代がほつれて糸くずがでないよう、パイピング始末を施しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業服 春夏 長袖 ブルゾン 帯電防止 VES273 上の型番3120129902のページです。
型番3120129902に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業服 春夏 長袖 ブルゾン 帯電防止 VES273 上

作業服 春夏 長袖 ブルゾン 帯電防止 VES273 上

    ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ブルゾン 帯電防止 VES273 上 L

    ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ブルゾン 帯電防止 VES273 上 L

      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全
      通常価格 12,156円 12,407円
      通常出荷日 5日目~   6日目  
      商品分類 ジャケット -
      色(系統) -
      季節 春夏 -
      袖形状 長袖 -
      帯電防止素材 あり -

      作業服 春夏 長袖 ブルゾン 帯電防止 VES273 上のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      3120129906
      3120129907
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ

      12,327円

      ( 13,560円 )
      1個 あり

      5日目

      LL

      12,156円

      ( 13,372円 )
      1個 あり

      5日目

      3L

      春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました