(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業服 春夏 長袖 ジャンパー GS2403 上

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業服 春夏 長袖 ジャンパー GS2403 上

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,565円  特別価格 
税込価格
6,122円  特別価格 

【特長】・前ボタン式・動きやすい:ラグランスリーブ、立体裁断構造等により動きや...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 色(系統):
  • 季節:
    春夏
  • 袖形状:
    長袖
  • 詳細カラー:
    ライトブルー
  • 質量(g):
    600
  • 材質1:
    綿100% バーバリー

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
S

2個

5,565円

5,137

( 5,651円 )

-

3L

2個

5,565円

5,137

( 5,651円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・前ボタン式
・動きやすい:ラグランスリーブ、立体裁断構造等により動きやすさを追求した商品です
・油汚れに強い:防汚加工同様に頑固な重油等の油汚れが楽に落ちます。油汚れを付着時に、はじいてしまう加工です
・吸汗:発汗時に素早く汗を吸い取りサラサラ感を保つ効果があります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業服 春夏 長袖 ジャンパー GS2403 上のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました