(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

白衣 秋冬 長袖 ツナギ VEHS2100B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3118191104
白衣 秋冬 長袖 ツナギ VEHS2100B ショクヒンコウジョウムケウェア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,179円
税込単価
11,197円

【特長】・Springie(スプリンジー):抜群の動きやすさと、通気性に優れた...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー系
  • 材質1:
    ポリエステル100% トロピカル
  • 質量(g):
    600
  • 内容量:
    1点

型番

3118191104 解除

Loading...

商品情報を表示

3118191104 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3118191104

M
1点

1個

10,179( 11,197円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Springie(スプリンジー):抜群の動きやすさと、通気性に優れた快適な着心地。コストパフォーマンスにも優れた、ベルデクセルプロホワイトの超通気ツナギ服が誕生!
・上着 新立体裁断構造「シームレススリーブ」「特許出願中」:肩部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、服そのものから発生する異物混入要因の「糸」を削減。服装解剖学に裏打ちされた「立体構造」により、上挙運動・内旋運動をサポートします。さらに、バイアス(斜め)方向に伸びる生地の特性を生かし、上肢部分を設計。肘を曲げたときのつっぱり感をやわらげます
・最小の縫製工程で、脇下から肘にかけて徐々に正バイアスになるように設計
・股部 新立体裁断構造(フル開脚仕様)「特許出願中」:開脚運動をサポートするマチを股下部に入れることにより、開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し、快適に作業を行うことができます
・パンツサイドシームレス仕様:外脇部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、服そのものから発生する異物混入要因の「糸」を削減。履き心地がよく、すっきりとしたシルエットになります
・カーボンオフセット:温室効果ガスの削減に貢献でき、企業のイメージアップをはかれる製品です
・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます
・低発塵:生地自体からの発塵を最小限に抑えます
・通気:通気性に優れ、ムレやベタつきを抑えます
・吸汗:汗をよく吸い、長時間の使用によっても爽やかな肌ざわりを保ちます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

白衣 秋冬 長袖 ツナギ VEHS2100Bの型番3118191104のページです。
型番3118191104に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

白衣 秋冬 長袖 ツナギ VEHS2100B

白衣 秋冬 長袖 ツナギ VEHS2100B

    ミドリ安全 白衣 秋冬 長袖 ツナギ VEHS2100W L

    ミドリ安全 白衣 秋冬 長袖 ツナギ VEHS2100W L

      ミドリ安全 白衣 秋冬 長袖 ツナギ VEHS2100B 4L

      ミドリ安全 白衣 秋冬 長袖 ツナギ VEHS2100B 4L

        ミドリ安全 白衣 秋冬 長袖 ツナギ VEHS2100B S

        ミドリ安全 白衣 秋冬 長袖 ツナギ VEHS2100B S

          白衣 秋冬 長袖 ツナギ VEHS2100W

          白衣 秋冬 長袖 ツナギ VEHS2100W

            ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3219B 上 4L

            ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3219B 上 4L

              ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3219B 上 SS

              ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3219B 上 SS

                メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                通常価格 10,179円 10,845円 10,179円 10,845円 10,845円 10,315円 9,724円
                通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                ブルー系 - - - ホワイト - -
                材質1 ポリエステル100% トロピカル - - - ポリエステル100% トロピカル - -
                質量(g) 600 - - - 600 - -
                内容量 1点 - - - 1点 - -

                白衣 秋冬 長袖 ツナギ VEHS2100Bのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                3118191102
                3118191105
                3118191106
                3118191107
                3118191109
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ 内容量

                10,179円

                ( 11,197円 )
                1個 あり

                6日目

                --

                10,179円

                ( 11,197円 )
                1個 あり

                6日目

                L-

                10,179円

                ( 11,197円 )
                1個 あり

                6日目

                LL-

                10,180円

                ( 11,198円 )
                1個 あり

                6日目

                3L-

                10,179円

                ( 11,197円 )
                1個 あり

                6日目

                --

                食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました