(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業服 秋冬 長袖 ツナギ 帯電防止 RC406

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3118170106
作業服 秋冬 長袖 ツナギ 帯電防止 RC406 サギョウフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,181円
税込単価
16,699円

【特長】・エコロジーと機能性を両立させたエコマーク認定のリサイクル帯電防止ツナ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ツナギ
  • 色(系統):
  • 季節:
    秋冬
  • 袖形状:
    長袖
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 詳細カラー:
    グリーン
  • 質量(g):
    600
  • 材質1:
    ポリエステル65%、綿35%、カツラギ、導電繊維5mm、四方格子入り、(再生ポリエステル65%)
  • 規格:
    帯電防止作業服JIS適合品、エコマーク認定商品(第03103036号)

型番

3118170106 解除

Loading...

商品情報を表示

3118170106 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3118170106

LL

1個

15,181( 16,699円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エコロジーと機能性を両立させたエコマーク認定のリサイクル帯電防止ツナギ。立体裁断構造やアクティブリッジなど機能も充実。どのような体製での作業も安心して快適に行えます
・立体裁断構造:人体工学に基づいた立体裁断構造で動きやすさが格段にアップ。腕を上げた時のつっぱりがなくなりました
・アクティブリッジ:後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしました

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業服 秋冬 長袖 ツナギ 帯電防止 RC406の型番3118170106のページです。
型番3118170106に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業服 秋冬 長袖 ツナギ 帯電防止 RC406

作業服 秋冬 長袖 ツナギ 帯電防止 RC406

    ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ツナギ 帯電防止 RC406 4L

    ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ツナギ 帯電防止 RC406 4L

      ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ツナギ 帯電防止 RC406 3L

      ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ツナギ 帯電防止 RC406 3L

        エコ製品帯電防止長袖ブルゾン(春夏用)

        エコ製品帯電防止長袖ブルゾン(春夏用)

          ブルゾン 41600・45600

          ブルゾン 41600・45600

            84504 長袖シャツ(春夏用)

            84504 長袖シャツ(春夏用)

              41604・45604 長袖シャツ

              41604・45604 長袖シャツ

                ツナギ 3535

                ツナギ 3535

                  46200 長袖ブルゾン(春夏用)

                  46200 長袖ブルゾン(春夏用)

                    46204 長袖シャツ(春夏用)

                    46204 長袖シャツ(春夏用)

                      40000 エコブルゾン(秋冬用)

                      40000 エコブルゾン(秋冬用)

                        41500 長袖ブルゾン(秋冬用)

                        41500 長袖ブルゾン(秋冬用)

                          84514 半袖シャツ(春夏用)

                          84514 半袖シャツ(春夏用)

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 アタックベース 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂
                            通常価格 15,181円 15,181円 15,181円 5,051円 3,422円 4,560円 2,780円 4,909円 3,885円 3,119円 7,806円 7,104円 3,577円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            商品分類 ツナギ - - ジャケット ジャケット ワークシャツ ワークシャツ ツナギ ジャケット ワークシャツ ジャケット ジャケット ワークシャツ
                            色(系統) - - - - - - - - - - - -
                            季節 秋冬 - - 春夏 - 春夏 - 通年 春夏 春夏 秋冬 秋冬 春夏
                            袖形状 長袖 - - 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 半袖
                            帯電防止素材 あり - - あり なし あり なし なし あり あり あり あり あり

                            作業服 秋冬 長袖 ツナギ 帯電防止 RC406のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3118170109
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ

                            15,181円

                            ( 16,699円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            5L

                            オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました