(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

女性用 白衣 秋冬 スラックス WH13G 下

型番:3116192205
女性用 白衣 秋冬 スラックス WH13G 下 ショクヒンコウジョウムケウェア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,978円
税込単価
6,576円

【特長】・巻き縫い:糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ・ウエスト総ゴム...

詳細情報を確認する

型番

3116192205 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

3116192205の仕様・寸法情報

商品タイプパンツ用途女性用
グリーン系サイズ詳細11
材質1ポリエステル65%、綿35% ツイル質量(g)500
内容量1点 - -

型番リスト

型番
サイズ詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3116192205

11
1点

5個

5,978( 6,576円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻き縫い:糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ
・ウエスト総ゴム:高いフィット感が得られ、スムーズな高伸縮の総ゴムタイプのウエスト
・腰紐入り:紐で自由にサイズ調整が出来、腰をしっかり固定する事ができる
・腰裏付:裏地を腰裏部分のみ付けることで、下着の透けが気にならない
・インナーポケット:ロッカーの鍵などの小物を持ち込む際に便利。ポケットの口はマジックテープで閉め、物の落下を防ぐ
・裾口フライス:裾口にソフトで伸縮性のあるフライスを採用し、体毛などの衣服外落下を防ぐ
・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

女性用 白衣 秋冬 スラックス WH13G 下の型番3116192205のページです。
型番3116192205に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

女性用 白衣 秋冬 スラックス WH13G 下

女性用 白衣 秋冬 スラックス WH13G 下

    ミドリ安全 女性用 白衣 秋冬 スラックス WH13G 下 13号

    ミドリ安全 女性用 白衣 秋冬 スラックス WH13G 下 13号

      白衣 秋冬 スラックス MH13G 下

      白衣 秋冬 スラックス MH13G 下

        ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH13G 下 L

        ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH13G 下 L

          ミドリ安全 白衣 春夏 スラックス MHS08G 下 L

          ミドリ安全 白衣 春夏 スラックス MHS08G 下 L

            白衣 春夏 スラックス MHS08G 下

            白衣 春夏 スラックス MHS08G 下

              女性用 白衣 秋冬 スラックス WH13P 下

              女性用 白衣 秋冬 スラックス WH13P 下

                ミドリ安全 女性用 白衣 秋冬 スラックス WH13P 下 15号

                ミドリ安全 女性用 白衣 秋冬 スラックス WH13P 下 15号

                  ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH13W 下 S

                  ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH13W 下 S

                    メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                    通常価格 5,978円 5,978円 6,817円 6,817円 4,664円 4,664円 4,996円 6,245円 6,740円
                    通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   5日目~   5日目~   6日目   1日目  
                    商品タイプ パンツ - パンツ - - パンツ パンツ - -
                    用途 女性用 - - - - - 女性用 - -
                    グリーン系 - グリーン系 - - グリーン系 ピンク系 - -
                    材質1 ポリエステル65%、綿35% ツイル - ポリエステル65%、綿35% ツイル - - ポリエステル80% 綿20% ポプリン ポリエステル65% 綿35% ツイル - -
                    質量(g) 500 - 500 - - 500 500 - -

                    女性用 白衣 秋冬 スラックス WH13G 下のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    3116192203
                    3116192204
                    3116192207
                    3116192208
                    3116192209
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ詳細 内容量

                    5,978円

                    ( 6,576円 )
                    5個 あり

                    6日目

                    7-

                    5,978円

                    ( 6,576円 )
                    5個 あり

                    6日目

                    9-

                    5,978円

                    ( 6,576円 )
                    3個 あり

                    6日目

                    15-

                    5,978円

                    ( 6,576円 )
                    3個 あり

                    6日目

                    17-

                    5,978円

                    ( 6,576円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    19-
                    型番
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ詳細 内容量

                    食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト