(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

女性用 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 VEL77 下

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3116104906
女性用 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 VEL77 下 サギョウフク

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,765円 7,019円
税込単価
8,542円 7,721円

【特長】・VERDEXCEL E50:ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 色(系統):
  • 季節:
    秋冬
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 詳細カラー:
    ネイビー
  • 質量(g):
    500
  • 材質1:
    ポリエステル100% ストレッチツイル ファスナー/樹脂 面ファスナー(左後ポケット) 吸水・防汚加工
  • 規格:
    帯電防止作業服JIS適合品

型番

3116104906 解除

Loading...

商品情報を表示

3116104906 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3116104906

13

4個

7,765円

7,019

( 7,721円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・VERDEXCEL E50:ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服。1.業界最高レベルの導電性能。2.耐久性と低発塵性能を併せもつ、ユニフォームの新しいカタチ。3.I-SEAM構造により、高機能に快適な着用感をプラス
・Elasfit:伸縮自在のストレッチ織物。東レ独自の複合仮燃加工技術を施した多層構造特殊加工糸織物で、マイルドな高級梳毛調の風合いと抜群の発色性を持った素材です。適度なウォーム感があり、軽くて丈夫、ウォッシュ性に優れています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

女性用 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 VEL77 下の型番3116104906のページです。
型番3116104906に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

女性用 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 VEL77 下

女性用 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 VEL77 下

    ミドリ安全 女性用 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 VEL77 下 11号

    ミドリ安全 女性用 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 VEL77 下 11号

      作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 VE77 下

      作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 VE77 下

        ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 VE73 下 LL

        ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 VE73 下 LL

          ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 VE77 下 L

          ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 VE77 下 L

            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
            通常価格 7,765円 7,765円 9,403円 9,926円 9,926円
            通常出荷日 6日目   6日目   1日目~   1日目   1日目  
            商品分類 ズボン - ズボン - -
            色(系統) - - -
            季節 秋冬 - 秋冬 - -
            帯電防止素材 あり - あり - -
            JIS規格適合品 - - -

            女性用 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 VEL77 下のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            3116104904
            3116104907
            3116104908
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ

            7,765円

            ( 8,542円 )
            4個 あり

            6日目

            9

            7,765円

            ( 8,542円 )
            3個 あり

            6日目

            15

            7,765円

            ( 8,542円 )
            2個 あり

            6日目

            17

            秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました