(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒服 スラックス 低発塵 MH1000W 下

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3112196802
防寒服 スラックス 低発塵 MH1000W 下 ボウカンフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,569円
税込単価
18,226円

【特長】・ポケットなしの異物混入対策仕様・低温職場対応(5~15℃)・軽量で暖...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    パンツ
  • 色(系統):
  • メイン素材:
    ポリエステル100%
  • 帯電防止素材:
    あり
  • 裏地:
    ギンガムチェック
  • 質量(g):
    500
  • 素材詳細:
    ポリエステル100%、タフタ中綿:ポリエステルキルト80g/m2
  • 販売単位:
    1点

型番

3112196802 解除

Loading...

商品情報を表示

3112196802 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3112196802

SS/2S

1個

16,569( 18,226円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポケットなしの異物混入対策仕様
・低温職場対応(5~15℃)
・軽量で暖かい
・防汚加工
・導電糸入り
・食品工場用のノーポケット防寒服。汚れが落ちやすく、暖かい。従来の防汚加工素材と比較して、格段に優れた防汚性(SR性)をもっています。家庭洗濯よりも過酷な工業洗濯に対しても、耐久性を持っています
・一般的に、疎水性であるポリエステル繊維に、親水性の高い樹脂を固着させることで汚れを取りやすくするのが防汚加工です。エバレッシュは従来の防汚加工素材と違い、連結基を導入する事によって、耐久性を向上させた防汚加工素材です
・5層構造キルトで、中綿の吹き出しやバラツキを抑えます。低温職場でも快適に働けるよう、たっぷりの中綿をスパンボンド(不織布)で挟んだ保温用キルトを使用して保温効果をアップ。ほこりや中綿が出にくい5層構造
・スラックスの前合わせは、脱落しないボタン、テーピースナッパーを採用しています
・裾をブーツや長靴の外に出せるよう、マチを付けました。ファスナーとマジックテープで絞りを調整できます
・静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます
・生地自体からの発塵を最小限に抑えます
・汚れにくく、また付着した汚れが落ちやすくなるように加工を施します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防寒服 スラックス 低発塵 MH1000W 下の型番3112196802のページです。
型番3112196802に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒服 スラックス 低発塵 MH1000W 下

防寒服 スラックス 低発塵 MH1000W 下

    ミドリ安全 防寒服 スラックス 低発塵 MH1000W 下 L

    ミドリ安全 防寒服 スラックス 低発塵 MH1000W 下 L

      ベルデクセルフレックス 帯電防止軽量防寒服 スラックス VE1061 シルバーグレー

      ベルデクセルフレックス 帯電防止軽量防寒服 スラックス VE1061 シルバーグレー

        防寒パンツ 8462

        防寒パンツ 8462

          防寒パンツ 190

          防寒パンツ 190

            防寒服 ベルデクセル ストレッチスラックス VE2009 下 ブラック

            防寒服 ベルデクセル ストレッチスラックス VE2009 下 ブラック

              防寒服 ベルデクセル ストレッチスラックス VE2007 下 ネイビー

              防寒服 ベルデクセル ストレッチスラックス VE2007 下 ネイビー

                防寒パンツ 48081

                防寒パンツ 48081

                  防寒パンツ 48091

                  防寒パンツ 48091

                    防寒パンツ 6162

                    防寒パンツ 6162

                      ミドリ安全 防寒服 スラックス M3129 下 M

                      ミドリ安全 防寒服 スラックス M3129 下 M

                        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 アイトス ジーベック ミドリ安全 ミドリ安全 自重堂 自重堂 アイトス ミドリ安全
                        通常価格 16,467円 16,569円 11,893円 6,856円 6,007円 12,618円 12,618円 4,377円 4,867円 8,605円 7,219円
                        通常出荷日 6日目   6日目   6日目   4日目~   5日目   1日目~   1日目~   5日目   5日目   4日目   6日目  
                        商品分類 パンツ - パンツ パンツ パンツ パンツ パンツ パンツ パンツ パンツ -
                        色(系統) - - - - - - -
                        メイン素材 ポリエステル100% - - ポリエステルツイル ポリエステル100% - ポリエステル100%、ニット ポリエステル100%、ニット ナイロン100% 綿100% ポリエステル100% -
                        帯電防止素材 あり - あり - なし あり あり なし なし なし -
                        裏地 ギンガムチェック - - - - - - - - - -

                        防寒服 スラックス 低発塵 MH1000W 下のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        3112196803
                        3112196804
                        3112196806
                        3112196807
                        3112196808
                        3112196809
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ

                        16,467円

                        ( 18,114円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        S

                        16,569円

                        ( 18,226円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        M

                        16,569円

                        ( 18,226円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        LL/2L

                        16,569円

                        ( 18,226円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        3L

                        16,569円

                        ( 18,226円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        4L

                        16,569円

                        ( 18,226円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        5L

                        防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました