(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

白衣 秋冬 スラックス MH18W 下

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

白衣 秋冬 スラックス MH18W 下

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,881円
税込価格
9,769円

【特長】・巻き縫い:糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ・ウエスト総ゴム...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
1点

1個

8,881( 9,769円 )

6日目

M
1点

1個

8,881( 9,769円 )

6日目

L
1点

1個

8,881( 9,769円 )

6日目

LL
1点

1個

8,881( 9,769円 )

6日目

-
1点

1個

8,881( 9,769円 )

6日目

-
1点

1個

8,881( 9,769円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻き縫い:糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ
・ウエスト総ゴム:ウエスト部分は高伸縮の総ゴムタイプ。高いフィット感が得られ、着脱もスムーズ
・腰紐入り:ウエストは紐絞りタイプ。紐で自由にサイズ調整が出来、腰をしっかり固定することが出来る
・腰裏付(男女共):裏地を腰裏部分のみ付けることで、下着の透けが気にならない
・裾口フライス:裾口にソフトで伸縮性のあるフライスを採用し、体毛などの衣服外落下を防ぐ
・裾口二重仕様(フライス):通気性と体毛落下防止を兼ねたメッシュ付きの二重構造。ソフトで伸縮性のあるフライス仕様
・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます
・低発塵:生地自体からの発塵を最小限に抑えます
・速乾:洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています
・防しわ:シワになりにくく、繰り返し洗濯しても型くずれしません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

白衣 秋冬 スラックス MH18W 下

白衣 秋冬 スラックス MH18W 下

    ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH18W 下 3L

    ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH18W 下 3L

      ミドリ安全 女性用 白衣 秋冬 スラックス WH18W 下 17号

      ミドリ安全 女性用 白衣 秋冬 スラックス WH18W 下 17号

        ミドリ安全 女性用 白衣 秋冬 スラックス WH18W 下 7号

        ミドリ安全 女性用 白衣 秋冬 スラックス WH18W 下 7号

          女性用 白衣 秋冬 スラックス WH18W 下

          女性用 白衣 秋冬 スラックス WH18W 下

            ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH19W 下 S

            ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH19W 下 S

              ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH21W 下 S

              ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH21W 下 S

                ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH20W 下 LL

                ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH20W 下 LL

                  白衣 秋冬 スラックス MH21B 下

                  白衣 秋冬 スラックス MH21B 下

                    ミドリ安全 白衣 春夏 スラックス MHS19W 下 SSS

                    ミドリ安全 白衣 春夏 スラックス MHS19W 下 SSS

                      ミドリ安全 白衣 春夏 スラックス MHS19W 下 3L

                      ミドリ安全 白衣 春夏 スラックス MHS19W 下 3L

                        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                        通常価格 8,881円 9,337円 6,676円 6,676円 6,676円 7,382円 10,358円 9,910円 10,358円 9,166円 9,166円
                        通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   5日目~   5日目   6日目   6日目   5日目~   6日目   6日目  
                        商品タイプ パンツ - - - パンツ - - - パンツ - -
                        用途 男女兼用 - - - 女性用 - - - - - -
                        ホワイト - - - ホワイト - - - ブルー系 - -
                        材質1 ポリエステル100% ツイル - - - ポリエステル100% ツイル - - - ポリエステル90% キュプラ10% ツイル - -
                        質量(g) 500 - - - 500 - - - 500 - -

                        白衣 秋冬 スラックス MH18W 下のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました