(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH11B 下 4L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH11B 下 4L

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,008円 5,547円
税込単価
6,609円 6,102円

【特長】・巻き縫い:糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ。・ウエスト総ゴ...

詳細情報を確認する

型番

3112192508 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3112192508

2個

6,008円

5,547

( 6,102円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻き縫い:糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ。
・ウエスト総ゴム:高いフィット感が得られ、スムーズな高伸縮の総ゴムタイプのウエスト。
・アウトポケット:右後のみの外側ポケット。ポケットの口はマジックテープで閉め、物の落下を防ぐ。
・裾口二重仕様(ゴム):通気性と体毛落下防止を兼ねたメッシュ付きの二重構造。
・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます。
【商品仕様】
≪素材≫素材=ポリエステル65%、綿35%、ツイル
≪サイズ・寸法≫4L
・色:ブルー
・質量(g):500
・販売単位:1着

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH11B 下 4Lの型番3112192508のページです。
型番3112192508に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH11B 下 4L

ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH11B 下 4L

    白衣 秋冬 スラックス MH11B 下

    白衣 秋冬 スラックス MH11B 下

      ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH11B 下 S

      ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH11B 下 S

        ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH11G 下 LL

        ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH11G 下 LL

          白衣 秋冬 スラックス MH11G 下

          白衣 秋冬 スラックス MH11G 下

            女性用 白衣 秋冬 スラックス WH11G 下

            女性用 白衣 秋冬 スラックス WH11G 下

              ミドリ安全 女性用 白衣 秋冬 スラックス WH11G 下 9号

              ミドリ安全 女性用 白衣 秋冬 スラックス WH11G 下 9号

                ミドリ安全 女性用 白衣 秋冬 スラックス WH06B 下 11号

                ミドリ安全 女性用 白衣 秋冬 スラックス WH06B 下 11号

                  ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH06B 下 5L

                  ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH06B 下 5L

                    ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH06B 下 M

                    ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH06B 下 M

                      ミドリ安全 女性用 白衣 秋冬 スラックス WH11G 下 19号

                      ミドリ安全 女性用 白衣 秋冬 スラックス WH11G 下 19号

                        白衣 秋冬 スラックス MH06B 下

                        白衣 秋冬 スラックス MH06B 下

                          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                          通常価格 6,008円 4,807円 4,807円 4,632円 4,632円 6,008円 6,008円 4,836円 4,463円 4,463円 6,008円 4,463円
                          通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   5日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  

                          ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH11B 下 4Lのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました