(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

白衣 秋冬 スラックス MH07 下

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

白衣 秋冬 スラックス MH07 下

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,001円
税込価格
5,501円

【特長】・ウエスト総ゴム:高いフィット感が得られ、スムーズな高伸縮の総ゴムタイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パンツ
  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    ポリエステル65%、綿35% ツイル
  • 質量(g):
    500
  • 内容量:
    1点

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
1点

2個

5,001( 5,501円 )

6日目

L
1点

5個

5,001( 5,501円 )

6日目

LL
1点

5個

5,001( 5,501円 )

6日目

3L
1点

5個

5,001( 5,501円 )

6日目

-
1点

5個

5,001( 5,501円 )

6日目

-
1点

5個

5,001( 5,501円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウエスト総ゴム:高いフィット感が得られ、スムーズな高伸縮の総ゴムタイプのウエスト
・腰紐入り:紐で自由にサイズ調整が出来、腰をしっかり固定する事ができる
・インナーポケット:ロッカーの鍵などの小物を持ち込む際に便利。ポケットの口はマジックテープで閉め、物の落下を防ぐ
・裾口二重仕様(ゴム):通気性と体毛落下防止を兼ねたメッシュ付きの二重構造

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

白衣 秋冬 スラックス MH07 下

白衣 秋冬 スラックス MH07 下

    ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH07 下 M

    ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH07 下 M

      女性用 白衣 秋冬 スラックス WH07 下

      女性用 白衣 秋冬 スラックス WH07 下

        ミドリ安全 女性用 白衣 秋冬 スラックス WH07 下 13号

        ミドリ安全 女性用 白衣 秋冬 スラックス WH07 下 13号

          ミドリ安全 女性用 白衣 秋冬 スラックス WH07 下 15号

          ミドリ安全 女性用 白衣 秋冬 スラックス WH07 下 15号

            ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH06W 下 3L

            ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH06W 下 3L

              白衣 秋冬 スラックス MH06W 下

              白衣 秋冬 スラックス MH06W 下

                女性用 白衣 秋冬 スラックス WH06W 下

                女性用 白衣 秋冬 スラックス WH06W 下

                  ミドリ安全 女性用 白衣 秋冬 スラックス WH06W 下 9号

                  ミドリ安全 女性用 白衣 秋冬 スラックス WH06W 下 9号

                    ミドリ安全 女性用 白衣 秋冬 スラックス WH06W 下 19号

                    ミドリ安全 女性用 白衣 秋冬 スラックス WH06W 下 19号

                      ミドリ安全 女性用 白衣 秋冬 スラックス WH11G 下 19号

                      ミドリ安全 女性用 白衣 秋冬 スラックス WH11G 下 19号

                        女性用 白衣 秋冬 スラックス WH11G 下

                        女性用 白衣 秋冬 スラックス WH11G 下

                          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                          通常価格 5,001円 5,001円 5,085円 5,085円 5,085円 4,463円 3,957円 4,836円 5,843円 5,843円 6,008円 6,008円
                          通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                          商品タイプ パンツ - パンツ - - - パンツ パンツ - - - パンツ
                          ホワイト - ホワイト - - - ホワイト ホワイト - - - グリーン系
                          材質1 ポリエステル65%、綿35% ツイル - ポリエステル65%、綿35% ツイル - - - ポリエステル65%、綿35% ツイル ポリエステル65%、綿35% ツイル - - - ポリエステル65% 綿35% ツイル
                          質量(g) 500 - 500 - - - 500 500 - - - 500
                          内容量 1点 - 1点 - - - 1点 1点 - - - 1点

                          白衣 秋冬 スラックス MH07 下のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました