(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス M5208 下 76cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス M5208 下 76cm

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,135円 4,308円
税込単価
5,649円 4,739円

【特長】・導電繊維入り・あらゆるワークシーンで愛されているポピュラーな快適素材...

詳細情報を確認する

型番

3112106303 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3112106303

4個

5,135円

4,308

( 4,739円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電繊維入り
・あらゆるワークシーンで愛されているポピュラーな快適素材。
・抜群の洗濯耐久性を誇る、ポリエステルと綿の混紡素材。速乾性にも優れ、ソフトな肌触りも魅力です。ユニフォームに最適な素材として幅広い職場環境で親しまれています。
【商品仕様】
≪素材≫ポリエステル65%綿35% ソフトツイル
≪サイズ・寸法≫76
・色:アースグリーン
・質量(g):500

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス M5208 下 76cmの型番3112106303のページです。
型番3112106303に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス M5208 下 76cm

ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス M5208 下 76cm

    ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス M6176 下 85cm

    ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス M6176 下 85cm

      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全
      通常価格 5,135円 4,704円
      通常出荷日 6日目   6日目  

      ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス M5208 下 76cmのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました