(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業服 秋冬 スラックス M5201 下

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3112100211
作業服 秋冬 スラックス M5201 下 サギョウフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,043円
税込単価
7,747円

【特長】・前ファスナー式・導電繊維入り・あらゆるワークシーンで愛されているポピ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 色(系統):
  • 季節:
    秋冬
  • 詳細カラー:
    グレー
  • 質量(g):
    500
  • 材質1:
    ポリエステル65%、綿35%、ソフトツイル

型番

3112100211 解除

Loading...

商品情報を表示

3112100211 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3112100211

105

1個

7,043( 7,747円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・前ファスナー式
・導電繊維入り
・あらゆるワークシーンで愛されているポピュラーな快適素材
・抜群の洗濯耐久性を誇る、ポリエステルと綿の混紡素材。速乾性にも優れ、ソフトな肌触りも魅力です。ユニフォームに最適な素材として幅広い職場環境で親しまれています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業服 秋冬 スラックス M5201 下の型番3112100211のページです。
型番3112100211に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業服 秋冬 スラックス M5201 下

作業服 秋冬 スラックス M5201 下

    ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス M5208 下 76cm

    ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス M5208 下 76cm

      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全
      通常価格 5,165円 5,135円
      通常出荷日 6日目   6日目  
      商品分類 ズボン -
      色(系統) -
      季節 秋冬 -
      詳細カラー グレー -
      質量(g) 500 -

      作業服 秋冬 スラックス M5201 下のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      3112100207
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ

      5,165円

      ( 5,682円 )
      2個 あり

      6日目

      88

      秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました