(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 G487 上

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3110198802
作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 G487 上 サギョウフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,825円
税込単価
7,508円

【特長】・帯電防止作業服JIS適合品:労働安全衛生規則が規定する静電気帯電防止...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 色(系統):
  • 季節:
    秋冬
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 詳細カラー:
    ネイビー
  • 質量(g):
    600
  • 材質1:
    ポリエステル80%、綿20%、ツイル
  • 規格:
    帯電防止作業服JIS適合品

型番

3110198802 解除

Loading...

商品情報を表示

3110198802 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3110198802

SS

2個

6,825( 7,508円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電防止作業服JIS適合品:労働安全衛生規則が規定する静電気帯電防止作業服の基準(JIST‐8118:1点当たりの帯電電荷量が0.6μC以下)を満たした商品です
・ペア&レディース:男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズです
・動きやすい:ラグランスリーブ、立体裁断構造等により動きやすさを追求した商品です
・速乾:洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 G487 上の型番3110198802のページです。
型番3110198802に関する仕様情報を記載しております。

作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 G487 上のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3110198805
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ

6,825円

( 7,508円 )
2個 あり

6日目

L

秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました