(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒服 ベスト 低発塵 MH3000W 上

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3110197004
防寒服 ベスト 低発塵 MH3000W 上 ボウカンフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,859円
税込単価
13,045円

【特長】・ポケットなしの異物混入対策仕様・低温職場対応(5~15℃)・軽量で暖...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ベスト
  • 色(系統):
  • メイン素材:
    ポリエステル100%
  • 裏地:
    ギンガムチェック
  • 質量(g):
    1100
  • 素材詳細:
    ポリエステル100%、タフタ中綿:ポリエステルキルト100g/m2袖
  • 販売単位:
    1点

型番

3110197004 解除

Loading...

商品情報を表示

3110197004 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3110197004

M

1個

11,859( 13,045円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポケットなしの異物混入対策仕様
・低温職場対応(5~15℃)
・軽量で暖かい
・防汚加工
・導電糸入り
・食品工場用のノーポケット防寒服。汚れが落ちやすく、暖かい。従来の防汚加工素材と比較して、格段に優れた防汚性(SR性)をもっています。家庭洗濯よりも過酷な工業洗濯に対しても、耐久性を持っています
・一般的に、疎水性であるポリエステル繊維に、親水性の高い樹脂を固着させることで汚れを取りやすくするのが防汚加工です。エバレッシュは従来の防汚加工素材と違い、連結基を導入する事によって、耐久性を向上させた防汚加工素材です
・5層構造キルトで、中綿の吹き出しやバラツキを抑えます。低温職場でも快適に働けるよう、たっぷりの中綿をスパンボンド(不織布)で挟んだ保温用キルトを使用して保温効果をアップ。ほこりや中綿が出にくい5層構造
・冷気の浸入を防ぐために、首を隠す立ち襟にしました

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防寒服 ベスト 低発塵 MH3000W 上の型番3110197004のページです。
型番3110197004に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒服 ベスト 低発塵 MH3000W 上

防寒服 ベスト 低発塵 MH3000W 上

    ミドリ安全 防寒服 ベスト 低発塵 MH3000W 上 4L

    ミドリ安全 防寒服 ベスト 低発塵 MH3000W 上 4L

      ミドリ安全 防寒服 ベスト 低発塵 MH3000W 上 S

      ミドリ安全 防寒服 ベスト 低発塵 MH3000W 上 S

        防寒服 コート 低発塵 MH1000W 上

        防寒服 コート 低発塵 MH1000W 上

          ミドリ安全 防寒服 コート 低発塵 MH1000W 上 LL

          ミドリ安全 防寒服 コート 低発塵 MH1000W 上 LL

            ミドリ安全 防寒服 スラックス 低発塵 MH1000W 下 L

            ミドリ安全 防寒服 スラックス 低発塵 MH1000W 下 L

              防寒服 スラックス 低発塵 MH1000W 下

              防寒服 スラックス 低発塵 MH1000W 下

                防風ストレッチブルゾン(ストレッチ)

                防風ストレッチブルゾン(ストレッチ)

                  メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 コーコス信岡
                  通常価格 11,859円 11,859円 11,859円 18,024円 19,145円 16,569円 16,467円 5,070円
                  通常出荷日 4日目~   6日目   6日目   1日目~   6日目   6日目   6日目   3日目  
                  商品分類 ベスト - - コート - - パンツ ブルゾン
                  色(系統) - - - -
                  メイン素材 ポリエステル100% - - ポリエステル100% - - ポリエステル100% -
                  裏地 ギンガムチェック - - ギンガムチェック - - ギンガムチェック -
                  質量(g) 1100 - - 1100 - - 500 -

                  防寒服 ベスト 低発塵 MH3000W 上のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  3110197002
                  3110197005
                  3110197006
                  3110197007
                  3110197009
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ

                  11,859円

                  ( 13,045円 )
                  1個 あり

                  6日目

                  SS/2S

                  11,859円

                  ( 13,045円 )
                  1個 あり

                  6日目

                  L

                  11,859円

                  ( 13,045円 )
                  1個 あり

                  6日目

                  LL/2L

                  11,859円

                  ( 13,045円 )
                  1個 あり

                  6日目

                  3L

                  11,859円

                  ( 13,045円 )
                  1個 あり

                  6日目

                  5L

                  防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました