(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒服 コート 低発塵 MH1000W 上

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3110196803
防寒服 コート 低発塵 MH1000W 上 ボウカンフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,024円
税込単価
19,826円

【特長】・ポケットなしの異物混入対策仕様・低温職場対応(5~15℃)・軽量で暖...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    コート
  • 色(系統):
  • メイン素材:
    ポリエステル100%
  • 裏地:
    ギンガムチェック
  • 質量(g):
    1100
  • 素材詳細:
    ポリエステル100%、タフタ中綿:ポリエステルキルト100g/m2袖、80g/m2
  • 販売単位:
    1点

型番

3110196803 解除

Loading...

商品情報を表示

3110196803 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3110196803

S

1個

18,024( 19,826円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポケットなしの異物混入対策仕様
・低温職場対応(5~15℃)
・軽量で暖かい
・防汚加工
・導電糸入り
・食品工場用のノーポケット防寒服。汚れが落ちやすく、暖かい。従来の防汚加工素材と比較して、格段に優れた防汚性(SR性)をもっています。家庭洗濯よりも過酷な工業洗濯に対しても、耐久性を持っています
・一般的に、疎水性であるポリエステル繊維に、親水性の高い樹脂を固着させることで汚れを取りやすくするのが防汚加工です。エバレッシュは従来の防汚加工素材と違い、連結基を導入する事によって、耐久性を向上させた防汚加工素材です
・5層構造キルトで、中綿の吹き出しやバラツキを抑えます。低温職場でも快適に働けるよう、たっぷりの中綿をスパンボンド(不織布)で挟んだ保温用キルトを使用して保温効果をアップ。ほこりや中綿が出にくい5層構造
・冷気の浸入を防ぐために、首を隠す立ち襟にしました
・金属のファスナースライダーが首や顎に当たらないようにするためのチンガード

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防寒服 コート 低発塵 MH1000W 上の型番3110196803のページです。
型番3110196803に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒服 コート 低発塵 MH1000W 上

防寒服 コート 低発塵 MH1000W 上

    ミドリ安全 防寒服 コート 低発塵 MH1000W 上 LL

    ミドリ安全 防寒服 コート 低発塵 MH1000W 上 LL

      ミドリ安全 防寒服 ベスト 低発塵 MH3000W 上 S

      ミドリ安全 防寒服 ベスト 低発塵 MH3000W 上 S

        ミドリ安全 防寒服 ベスト 低発塵 MH3000W 上 4L

        ミドリ安全 防寒服 ベスト 低発塵 MH3000W 上 4L

          防寒服 ベスト 低発塵 MH3000W 上

          防寒服 ベスト 低発塵 MH3000W 上

            ミドリ安全 防寒服 スラックス 低発塵 MH1000W 下 L

            ミドリ安全 防寒服 スラックス 低発塵 MH1000W 下 L

              防寒服 スラックス 低発塵 MH1000W 下

              防寒服 スラックス 低発塵 MH1000W 下

                防寒コート 151

                防寒コート 151

                  防寒コート 106

                  防寒コート 106

                    メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ジーベック ジーベック
                    通常価格 18,024円 19,145円 11,859円 11,859円 11,859円 16,569円 16,467円 12,292円 14,051円
                    通常出荷日 1日目~   6日目   6日目   6日目   4日目~   6日目   6日目   5日目   5日目  
                    商品分類 コート - - - ベスト - パンツ コート コート
                    色(系統) - - - - - -
                    メイン素材 ポリエステル100% - - - ポリエステル100% - ポリエステル100% - -
                    裏地 ギンガムチェック - - - ギンガムチェック - ギンガムチェック - -
                    質量(g) 1100 - - - 1100 - 500 - -

                    防寒服 コート 低発塵 MH1000W 上のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    3110196802
                    3110196804
                    3110196805
                    3110196807
                    3110196808
                    3110196809
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ

                    18,024円

                    ( 19,826円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    SS/2S

                    18,024円

                    ( 19,826円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    M

                    18,024円

                    ( 19,826円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    L

                    18,024円

                    ( 19,826円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    3L

                    18,024円

                    ( 19,826円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    4L

                    18,024円

                    ( 19,826円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    5L

                    防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました