(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

白衣 秋冬 長袖 ブルゾン MH320B 上

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3110195902
白衣 秋冬 長袖 ブルゾン MH320B 上 ショクヒンコウジョウムケウェア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,598円
税込単価
11,658円

【特長】・冷感素材のさわやかな感触。後身頃は通気性抜群の素材で、衣服内の熱気を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    上着
  • 色:
    ブルー系
  • 材質1:
    ポリエステル90% キュプラ10% ツイル背中のみ ポリエステル100% トロピカル
  • 質量(g):
    600
  • 内容量:
    1点

型番

3110195902 解除

Loading...

商品情報を表示

3110195902 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3110195902

-
1点

1個

10,598( 11,658円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷感素材のさわやかな感触。後身頃は通気性抜群の素材で、衣服内の熱気を効果的に排出
・前身頃 SpringieCU:キュプラ10%混の冷感素材のため、爽やかな感触が特徴です。試験の結果、ミドリ安全の冷感素材製品(MH315W上)に比べ、同等以上の接触冷感性能を有します
・後身頃 Springie:微細な溝を持つ異形断面と丸断面の単繊維をランダムに配列させてできた、数μm~10μmの隙間を利用した毛線管構造のポリエステル糸。優れた通気性に加え、高い吸水性と拡散性を実現しました。さらにセラミックを練り込んだ特殊ポリマーを使用しているため、透け防止効果、紫外線ガード性能、クーリング高価などの機能をあわせもつ素材です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

白衣 秋冬 長袖 ブルゾン MH320B 上の型番3110195902のページです。
型番3110195902に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

白衣 秋冬 長袖 ブルゾン MH320B 上

白衣 秋冬 長袖 ブルゾン MH320B 上

    ミドリ安全 白衣 秋冬 長袖 ブルゾン MH320B 上 L

    ミドリ安全 白衣 秋冬 長袖 ブルゾン MH320B 上 L

      白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3218B 上

      白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3218B 上

        ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3218B 上 S

        ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3218B 上 S

          ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3218B 上 4L

          ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3218B 上 4L

            ミドリ安全 白衣 秋冬 長袖 ブルゾン MH319B 上 LL

            ミドリ安全 白衣 秋冬 長袖 ブルゾン MH319B 上 LL

              白衣 秋冬 長袖 ブルゾン MH319B 上

              白衣 秋冬 長袖 ブルゾン MH319B 上

                ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3219B 上 4L

                ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3219B 上 4L

                  白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3219B 上

                  白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3219B 上

                    メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                    通常価格 10,598円 10,598円 6,173円 6,173円 6,173円 9,558円 9,558円 10,315円 10,315円
                    通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   5日目~   6日目   6日目  
                    商品タイプ 上着 - 上着 - - - 上着 - 上着
                    ブルー系 - ブルー系 - - - ブルー系 - ブルー系
                    材質1 ポリエステル90% キュプラ10% ツイル背中のみ ポリエステル100% トロピカル - ポリエステル80% 綿20% ポプリン - - - ポリエステル100% 二重織りツイル - ポリエステル100% トロピカル
                    質量(g) 600 - 600 - - - 600 - 600
                    内容量 1点 - 1点 - - - 1点 - 1点

                    白衣 秋冬 長袖 ブルゾン MH320B 上のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    3110195903
                    3110195904
                    3110195906
                    3110195907
                    3110195908
                    3110195909
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ 内容量

                    10,598円

                    ( 11,658円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    S-

                    10,598円

                    ( 11,658円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    M-

                    10,598円

                    ( 11,658円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    LL-

                    10,598円

                    ( 11,658円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    3L-

                    10,598円

                    ( 11,658円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    --

                    10,598円

                    ( 11,658円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    --

                    食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました