(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 RC461 上

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 RC461 上

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,011円 ~ 11,680円  特別価格 
税込価格
11,012円 ~ 12,848円  特別価格 

【特長】・エコマーク認定商品:エコマーク事務局が定めた条件を満たして製造された...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 色(系統):
  • 季節:
    秋冬
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 詳細カラー:
    シルバーグレー×ブルー
  • 質量(g):
    600
  • 材質1:
    ポリエステル95%、ナイロン5%、二重織り、ツイル、(再生ポリエステル65%)
  • 規格:
    エコマーク認定商品(第03103036号)、帯電防止作業服JIS適合品

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S

2個

10,011円

8,760

( 9,636円 )

6日目

M

1個

10,907( 11,998円 )

6日目

4L

1個

11,680( 12,848円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エコマーク認定商品:エコマーク事務局が定めた条件を満たして製造された商品を着用することで、地球環境に役立てる事ができます
・グリーン購入法判断基準対応:作業服におけるグリーン購入法は使用繊維のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、再生ポリエステルが製品全体重量比で10%以上仕様されているもの
・帯電防止作業服JIS適合品:労働安全衛生規則が規定する静電気帯電防止作業服の基準(JIST‐8118:1点当たりの帯電電荷量が0.6μC以下)を満たした商品です
・ペア&レディース:男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズです
・動きやすい:ラグランスリーブ、立体裁断構造等により動きやすさを追求した商品です
・防汚:汚れにくく、また付着した汚れが落ちやすくなるように加工を施します
・防縮・防しわ:化学繊維が従来持ち合わせている機能の一つです。しわになりにくく縮みにくい。ケアーが簡単な商品です
・油汚れに強い:防汚加工同様に頑固な重油等の油汚れが楽に落ちます
・低発塵:衣類自らチリの発生を少なくすることでクリーンルーム周辺作業等に役立ちます
・吸汗:発汗時に素早く汗を吸い取りサラサラ感を保つ効果があります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 RC461 上

作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 RC461 上

    ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 RC461 上 L

    ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 RC461 上 L

      ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 RC461 上 SS

      ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 RC461 上 SS

        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
        通常価格 10,011円 10,907円 11,680円
        通常出荷日 6日目   6日目   6日目  
        商品分類 ジャケット - -
        色(系統) - -
        季節 秋冬 - -
        袖形状 長袖 - -
        仕様 男女兼用 - -

        作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 RC461 上のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました