(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ジャンパー M5201 上 LL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ジャンパー M5201 上 LL

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,623円 5,191円
税込単価
6,185円 5,710円

【特長】・前ボタン式・導電繊維入り・人気の秘密はベーシックなデザインと抜群の洗...

詳細情報を確認する

型番

3110100106 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3110100106

2個

5,623円

5,191

( 5,710円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・前ボタン式
・導電繊維入り
・人気の秘密はベーシックなデザインと抜群の洗濯耐久性。
・耐久性:素材、縫製面において強度を持たせることでハードワークでも安心してご着用いただけます。
【商品仕様】
≪素材≫ポリエステル65%、綿35%、ソフトツイル
≪サイズ・寸法≫LL
・色:グレー
・質量(g):600

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ジャンパー M5201 上 LLの型番3110100106のページです。
型番3110100106に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ジャンパー M5201 上 LL

ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ジャンパー M5201 上 LL

    ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ジャンパー M6071 上 M

    ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ジャンパー M6071 上 M

      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全
      通常価格 5,623円 5,445円
      通常出荷日 6日目   6日目  

      ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ジャンパー M5201 上 LLのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました