(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

布施商店 作業手袋 TVC-201 グレー/イエロー L 人工皮革

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

布施商店 作業手袋 TVC-201 グレー/イエロー L 人工皮革

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,033円
税込単価
1,136円

【特長】・マイクロレザー手袋アテ付・手にストレスを感じさせない爽快感!抜群の装...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • サイズ:
    L
  • 材質:
    ポリウレタン、ポリエステル、その他
  • 色:
    グレー/イエロー
  • 質量(g):
    59

型番

R9473804507 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R9473804507

1個

1,033( 1,136円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロレザー手袋アテ付
・手にストレスを感じさせない爽快感!抜群の装着感が確かな作業を実現!
・マーバス生地使用で、爽快感を実現!
・PU生地で補強することで、人工皮革のすべりやすさと生地の強度を克服!
・締めつけ感がなくゆったりとしながらも、フィット感を落とさない絶妙な設計!
・ボール盤、面取り盤等の回転体に手が巻き込まれる恐れのある作業には絶対使用しないでください。
【商品仕様】
≪素材≫ポリウレタン、ポリエステル、その他
≪サイズ・寸法≫L
・色:グレー/イエロー
・質量(g):59
・販売単位:1双

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

布施商店 作業手袋 TVC-201 グレー/イエロー L 人工皮革の型番R9473804507のページです。
型番R9473804507に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布施商店 作業手袋 TVC-201 グレー/イエロー L 人工皮革

布施商店 作業手袋 TVC-201 グレー/イエロー L 人工皮革

    布施商店 作業手袋 TVC-201 グレー/イエロー M 人工皮革

    布施商店 作業手袋 TVC-201 グレー/イエロー M 人工皮革

      PS-771 プロソウル 人工皮革甲メリマジック

      PS-771 プロソウル 人工皮革甲メリマジック

        人工皮革手袋 SC-703 シンクロ

        人工皮革手袋 SC-703 シンクロ

          牛床革オイル加工手袋 ジャスト JS-128 甲メリマジック

          牛床革オイル加工手袋 ジャスト JS-128 甲メリマジック

            合皮手袋 ファインタッチ

            合皮手袋 ファインタッチ

              ハイグリップグローブ

              ハイグリップグローブ

                豚本革手袋 ブラッディ BK-0250 (当て付)

                豚本革手袋 ブラッディ BK-0250 (当て付)

                  人工皮革グローブ(背抜き)

                  人工皮革グローブ(背抜き)

                    オイル加工手袋 ジーボウズGB-0260

                    オイル加工手袋 ジーボウズGB-0260

                      合成皮革手袋 SC-705 シンクログリップ

                      合成皮革手袋 SC-705 シンクログリップ

                        合皮手袋 ピーユー・キング  ホワイト×グレー

                        合皮手袋 ピーユー・キング ホワイト×グレー

                          豚本革手袋 マジック式甲メリ F-505 アスリート

                          豚本革手袋 マジック式甲メリ F-505 アスリート

                            メーカー 布施商店 布施商店 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ アトム(安全・保護用品) トラスコ中山 ホーケン アズワン ホーケン 富士グローブ おたふく手袋 富士グローブ
                            通常価格 1,033円 1,033円 1,404円 860円 1,234円 772円 2,410円 1,310円 1,390円 1,554円 1,163円 881円 962円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 タッチパネル用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 -
                            商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン 革手 革手 革手 革手 ポリウレタン 革手 革手 革手 革手 ポリウレタン 革手
                            サイズ L M - - - - - - - - - - -
                            材質 ポリウレタン、ポリエステル、その他 ポリウレタン、ポリエステル、その他 - - - - - - - - - - -
                            グレー/イエロー グレー/イエロー - - - - - - - - - - -

                            布施商店 作業手袋 TVC-201 グレー/イエロー L 人工皮革のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました