(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび5本指きり FT-3135 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび5本指きり FT-3135 黒

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
248円
税込単価
273円

【特長】・伸びる!フィットする!!【商品仕様】≪素材≫手袋:アクリル・ポリウレ...

詳細情報を確認する

型番

R9473804429 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R9473804429

1個

248( 273円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸びる!フィットする!!
【商品仕様】
≪素材≫手袋:アクリル・ポリウレタン 手のひら:塩化ビニール
・色:黒
・質量(g):32
・販売単位:1袋

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび5本指きり FT-3135 黒の型番R9473804429のページです。
型番R9473804429に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび5本指きり FT-3135 黒

布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび5本指きり FT-3135 黒

    布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび5本指きり FT-3135 ブルー

    布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび5本指きり FT-3135 ブルー

      福徳 日本一郎5双組

      福徳 日本一郎5双組

        すべり止め手袋吸ちゃん 5本指切り手袋 778シリーズ L 黒/紺/オレンジ

        すべり止め手袋吸ちゃん 5本指切り手袋 778シリーズ L 黒/紺/オレンジ

          福徳 5本指だし手 ショート

          福徳 5本指だし手 ショート

            福徳 日本小次郎5双組

            福徳 日本小次郎5双組

              すべり止め手袋 バージョンアップ吸ちゃん

              すべり止め手袋 バージョンアップ吸ちゃん

                福徳 Vドットのびのび

                福徳 Vドットのびのび

                  福徳 Fドットのびのび

                  福徳 Fドットのびのび

                    しなやかなすべり止め手袋 薄手

                    しなやかなすべり止め手袋 薄手

                      福徳 2本指だし手

                      福徳 2本指だし手

                        福徳 3本指だし手

                        福徳 3本指だし手

                          すべり止め手袋吸ちゃん 超薄手タイプ 777シリーズ L/M/S

                          すべり止め手袋吸ちゃん 超薄手タイプ 777シリーズ L/M/S

                            メーカー 布施商店 布施商店 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 丸和ケミカル 福徳産業 福徳産業 福徳産業
                            通常価格 248円 144円 783円 319円 310円 844円 288円 303円 352円 124円 218円 310円 263円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目  

                            布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび5本指きり FT-3135 黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました