(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび軍手 FT-3130 イエロー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび軍手 FT-3130 イエロー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
268円
税込単価
295円

【特長】・すべり止め付・伸びる!・フィットする!!【商品仕様】≪素材≫手袋:ア...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • 仕様:
    ボツ
  • 販売単位:
    1袋
  • 色:
    イエロー
  • 質量(g):
    52
  • 詳細タイプ:
    すべり止め付
  • 材質(手袋):
    アクリル・ポリウレタン
  • 材質(手のひら):
    塩化ビニール

型番

R9473804421 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R9473804421

1個

268( 295円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべり止め付・伸びる!・フィットする!!
【商品仕様】
≪素材≫手袋:アクリル・ポリウレタン 手のひら:塩化ビニール
・色:イエロー
・質量(g):52
・販売単位:1袋

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび軍手 FT-3130 イエローの型番R9473804421のページです。
型番R9473804421に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび軍手 FT-3130 イエロー

布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび軍手 FT-3130 イエロー

    布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび軍手 FT-3130 ブルー

    布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび軍手 FT-3130 ブルー

      ハイパーレスキューアラミド厚手ブロックスベリ止

      ハイパーレスキューアラミド厚手ブロックスベリ止

        シノフィッティングすべり止め 7510

        シノフィッティングすべり止め 7510

          滑り止め厚手手袋・1双

          滑り止め厚手手袋・1双

            しっくりがっちり厚手”(1双入)

            しっくりがっちり厚手”(1双入)

              手袋 MTC101

              手袋 MTC101

                バリューすべり止め手袋

                バリューすべり止め手袋

                  福徳 日本さくら5双組

                  福徳 日本さくら5双組

                    メーカー 布施商店 布施商店 福徳産業 富士手袋 コーコス信岡 福徳産業 アイトス ミタニ 福徳産業
                    通常価格 268円 268円 706円 916円 112円 191円 4,100円 1,193円 986円
                    通常出荷日 5日目   5日目   1日目~   1日目   3日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                    使用用途 作業用 作業用 - - 作業用 - 作業用 - 作業用
                    商品タイプ 軍手 軍手 すべり止め すべり止め すべり止め - 軍手 - すべり止め
                    仕様 ボツ ボツ - - - - - - ボツ
                    販売単位 1袋 1袋 - - - - - - -
                    イエロー ブルー - - - - - - -

                    布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび軍手 FT-3130 イエローのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました