(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび軍手 FT-3130 ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび軍手 FT-3130 ブルー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
268円
税込単価
295円

【特長】・すべり止め付・伸びる!・フィットする!!【商品仕様】≪素材≫手袋:ア...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • 仕様:
    ボツ
  • 販売単位:
    1袋
  • 色:
    ブルー
  • 質量(g):
    52
  • 詳細タイプ:
    すべり止め付
  • 材質(手袋):
    アクリル・ポリウレタン
  • 材質(手のひら):
    塩化ビニール

型番

R9473804419 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R9473804419

1個

268( 295円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべり止め付・伸びる!・フィットする!!
【商品仕様】
≪素材≫手袋:アクリル・ポリウレタン 手のひら:塩化ビニール
・色:ブルー
・質量(g):52
・販売単位:1袋

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび軍手 FT-3130 ブルーの型番R9473804419のページです。
型番R9473804419に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび軍手 FT-3130 ブルー

布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび軍手 FT-3130 ブルー

    スーパーソフキャッチ 356

    スーパーソフキャッチ 356

      布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび軍手 FT-3130 イエロー

      布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび軍手 FT-3130 イエロー

        すべり止め手袋 バージョンアップ吸ちゃん

        すべり止め手袋 バージョンアップ吸ちゃん

          手袋 MTC101

          手袋 MTC101

            ミドリ安全 すべり止め手袋 紳士用 12双入

            ミドリ安全 すべり止め手袋 紳士用 12双入

              ハイパーレスキューアラミド厚手ブロックスベリ止

              ハイパーレスキューアラミド厚手ブロックスベリ止

                福徳 Tドット-LA

                福徳 Tドット-LA

                  ミドリ安全 すべり止め手袋 女性用 12双入

                  ミドリ安全 すべり止め手袋 女性用 12双入

                    ニトリル背抜手袋 エッジ

                    ニトリル背抜手袋 エッジ

                      ミドリ安全 すべり止め手袋

                      ミドリ安全 すべり止め手袋

                        メーカー 布施商店 おたふく手袋 布施商店 福徳産業 アイトス ミドリ安全 福徳産業 福徳産業 ミドリ安全 アンセル ミドリ安全
                        通常価格 268円 303円 268円 304円 4,100円 1,358円 706円 166円 1,400円 189円 113円
                        通常出荷日 5日目   2日目   5日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目  
                        使用用途 作業用 作業用 作業用 - 作業用 - - 作業用 - 耐油・耐溶剤 -
                        商品タイプ 軍手 すべり止め 軍手 - 軍手 - すべり止め すべり止め - すべり止め -
                        仕様 ボツ 背抜き ボツ - - - - ボツ - 背抜き -
                        販売単位 1袋 - 1袋 - - - - - - - -
                        ブルー - イエロー - - - - - - - -

                        布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび軍手 FT-3130 ブルーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました