(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

布施商店 作業用ベルト 牛革1枚ステッチベルト35mm FT-1022 ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

布施商店 作業用ベルト 牛革1枚ステッチベルト35mm FT-1022 ブラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,597円
税込単価
2,857円

【商品仕様】≪サイズ・寸法≫幅35mm×長さ110cm・色:ブラック・質量(g...

詳細情報を確認する

型番

R9473804027 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R9473804027

1個

2,597( 2,857円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報


【商品仕様】
≪サイズ・寸法≫幅35mm×長さ110cm
・色:ブラック
・質量(g):112
・販売単位:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

布施商店 作業用ベルト 牛革1枚ステッチベルト35mm FT-1022 ブラックの型番R9473804027のページです。
型番R9473804027に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布施商店 作業用ベルト 牛革1枚ステッチベルト35mm FT-1022 ブラック

布施商店 作業用ベルト 牛革1枚ステッチベルト35mm FT-1022 ブラック

    布施商店 作業用ベルト 牛革1枚ステッチベルト35mm FT-1022 チョコ

    布施商店 作業用ベルト 牛革1枚ステッチベルト35mm FT-1022 チョコ

      人工皮革2本ピンバックルベルト

      人工皮革2本ピンバックルベルト

        ウエストサポーター フィットマン

        ウエストサポーター フィットマン

          40mm 牛革作業用ベルト(黒)

          40mm 牛革作業用ベルト(黒)

            ダブルピンベルト ブラック・ブルー×ブラウン

            ダブルピンベルト ブラック・ブルー×ブラウン

              本皮ベルト EDW-F

              本皮ベルト EDW-F

                強力型胴当てベルト

                強力型胴当てベルト

                  40mm 作業用ベルト(適用胴囲 1320~1440mm バックル:ダブル)

                  40mm 作業用ベルト(適用胴囲 1320~1440mm バックル:ダブル)

                    サポートベルト

                    サポートベルト

                      ヒューソリッド ツールギア サポートベルト

                      ヒューソリッド ツールギア サポートベルト

                        フィットショルダーベルト SFSB-NP

                        フィットショルダーベルト SFSB-NP

                          50mm電工ベルト(125mm幅サポーター付)

                          50mm電工ベルト(125mm幅サポーター付)

                            メーカー 布施商店 布施商店 コヅチ プロスター エスコ EDWIN(エドウィン) EDWIN(エドウィン) コヅチ エスコ E-Value ペンギンエース SK-11 エスコ
                            通常価格 2,597円 2,597円 913円 1,388円 5,590円 2,045円 1,967円 4,396円 2,170円 1,150円 2,302円 1,168円 7,100円
                            通常出荷日 5日目   5日目   4日目   3日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目   1日目   当日出荷可能

                            布施商店 作業用ベルト 牛革1枚ステッチベルト35mm FT-1022 ブラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました