(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

布施商店 靴下 5足組 純綿軍足(指付) FT-2112 ベージュ 24-27cm 綿

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

布施商店 靴下 5足組 純綿軍足(指付) FT-2112 ベージュ 24-27cm 綿

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,308円
税込単価
1,439円

【特長】・つま先は丸い形状(指なし)です。【商品仕様】≪素材≫綿100%≪サイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    靴下
  • 規格:
    規格無し
  • カラー:
    黄系
  • 詳細タイプ:
    指付
  • サイズ詳細:
    24~27cm
  • 色詳細:
    ベージュ
  • 材質:
    綿100%
  • 質量(g):
    318
  • 内容量:
    1袋(5足)

型番

R9473803443 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R9473803443

1袋(5足)

1個

1,308( 1,439円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・つま先は丸い形状(指なし)です。
【商品仕様】
≪素材≫綿100%
≪サイズ・寸法≫24~26cm
・質量(g):318
・販売単位:1袋(5足)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

布施商店 靴下 5足組 純綿軍足(指付) FT-2112 ベージュ 24-27cm 綿の型番R9473803443のページです。
型番R9473803443に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布施商店 靴下 5足組 純綿軍足(指付) FT-2112 ベージュ 24-27cm 綿

布施商店 靴下 5足組 純綿軍足(指付) FT-2112 ベージュ 24-27cm 綿

    Achilles コザッキーG82 黒29.0cm

    Achilles コザッキーG82 黒29.0cm

      純綿魂 先丸・タビ型(5足組)

      純綿魂 先丸・タビ型(5足組)

        耐滑先芯入りスニーカー

        耐滑先芯入りスニーカー

          静電気帯電防止靴 ウィンジョブ351 白X白

          静電気帯電防止靴 ウィンジョブ351 白X白

            24-27cm 靴下(抗菌・防臭/綿・ポリウレタン)5足

            24-27cm 靴下(抗菌・防臭/綿・ポリウレタン)5足

              純綿魂 5本指カカトなし(4足組)

              純綿魂 5本指カカトなし(4足組)

                軍足 先丸(5足組)

                軍足 先丸(5足組)

                  メーカー 布施商店 アキレス おたふく手袋 日進ゴム アシックス エスコ おたふく手袋 トラスコ中山
                  通常価格 1,308円 5,011円 960円 3,932円 9,510円 1,830円 903円 2,507円
                  通常出荷日 5日目   7日目   8日目   1日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 8日目   1日目  
                  商品タイプ 靴下 - 靴下 作業靴 作業靴 靴下 靴下 靴下
                  規格 規格無し - 規格無し - JSAA規格品 規格無し 規格無し 規格無し
                  カラー 黄系 - - - 白系 白系 - 多色
                  詳細タイプ 指付 - - - - - - -
                  サイズ詳細 24~27cm - - - - - - -

                  布施商店 靴下 5足組 純綿軍足(指付) FT-2112 ベージュ 24-27cm 綿のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました