(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 25.5cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 25.5cm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,286円
税込単価
9,115円

【特長】・さびない・冷えにくいワイド樹脂先芯:足先への圧迫を抑える、幅広の先芯...

詳細情報を確認する

型番

2125051410 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2125051410

1個

8,286( 9,115円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびない・冷えにくいワイド樹脂先芯:足先への圧迫を抑える、幅広の先芯。鋼製先芯と比べ、つま先が冷えにくく、サビず、更に軽量です。JSAA認定A種の安全性能です。 
・雪上用ソール:雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい構造。圧雪でも歩きやすい寒冷地に最適な靴底です。 
・雪の侵入を防ぐ袋ベロ:ベロとアッパー本体を人工皮革で袋状に一体的に縫い合わせていますので、雪や水などが靴内へ侵入するのをガードできます。 
・リフレクター:視認性を高めるリフレクター付き。夜間作業や視界の悪くなる降雪時などで視認性を向上させます。 
【商品仕様】
≪素材≫先芯:ワイド樹脂 甲被:人工皮革 中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭) 靴底:EVA/合成ゴム
≪サイズ・寸法≫25.5
・色:ブラック
・質量(g):870
・規格:JSAA認定 A種 プロテクティブスニーカー(旧JPSA)
・販売単位:1足

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 25.5cmの型番2125051410のページです。
型番2125051410に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 25.5cm

ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 25.5cm

    ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 27.0cm

    ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 27.0cm

      ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 26.5cm

      ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 26.5cm

        ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 23.0cm

        ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 23.0cm

          ミドリ安全 防寒作業靴 MPS-135 MPS-135 23.0

          ミドリ安全 防寒作業靴 MPS-135 MPS-135 23.0

            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
            通常価格 8,286円 8,286円 8,286円 8,286円 7,625円
            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  

            ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 25.5cmのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました