(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー 23.0cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー 23.0cm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,646円
税込価格
13,911円

【特長】・さびない・冷えにくいワイド樹脂先芯:足先への圧迫を抑える、幅広の先芯...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    青系
  • サイズ(cm):
    23
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ネイビー
  • 質量(g):
    1950
  • 甲被材質:
    合成ゴム
  • 先芯材質:
    ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    EVAカップインソール
  • 靴底材質:
    合成ゴム
  • 材質:
    内装材:防寒ウレタン
  • 内容量:
    1足

型番

2125052305 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2125052305

1足

1個

12,646( 13,911円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびない・冷えにくいワイド樹脂先芯:足先への圧迫を抑える、幅広の先芯。鋼製先芯と比べ、つま先が冷えにくく、サビず、更に軽量です。JSAA認定A種の安全性能です。 
・雪上用ソール:雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい構造。圧雪でも歩きやすい寒冷地に最適な靴底です。 
【商品仕様】
≪素材≫先芯:ワイド樹脂 甲被:合成ゴム 内装材:防寒ウレタン 中敷:EVAカップインソール 靴底:合成ゴム
≪サイズ・寸法≫23
・色:ネイビー
・質量(g):1950
・販売単位:1足

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー 23.0cm

ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー 23.0cm

    冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー

    冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー

      防寒用安全長靴 ワークプラスブーツ 777防寒 イエロー 27.0cm

      防寒用安全長靴 ワークプラスブーツ 777防寒 イエロー 27.0cm

        防寒用安全長靴 ワークプラスブーツ 777防寒 イエロー 26.5cm

        防寒用安全長靴 ワークプラスブーツ 777防寒 イエロー 26.5cm

          ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 イエロー 23.0cm

          ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 イエロー 23.0cm

            ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 イエロー 24.0cm

            ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 イエロー 24.0cm

              安全長靴 先芯入り 766N

              安全長靴 先芯入り 766N

                安全長靴 先芯入り 766N ネイビー

                安全長靴 先芯入り 766N ネイビー

                  安全長靴 先芯・踏抜防止板入り 766NP-4 ブラック×オレンジ

                  安全長靴 先芯・踏抜防止板入り 766NP-4 ブラック×オレンジ

                    メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                    通常価格 12,646円 12,595円 9,872円 9,872円 9,872円 9,872円 10,874円 10,874円 10,397円
                    通常出荷日 6日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   6日目   1日目~   2日目~   1日目~  
                    商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                    規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品
                    形状 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴
                    耐油性 なし なし なし なし なし なし あり あり あり
                    静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                    ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー 23.0cmのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました