(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒用安全長靴 ワークプラスブーツ 777防寒 イエロー 26.5cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒用安全長靴 ワークプラスブーツ 777防寒 イエロー 26.5cm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,872円
税込単価
10,859円

樹脂先芯入り防寒仕様の安全長靴。 ・圧雪でも歩きやすい雪上用ソール。 ・履き口...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黄系
  • サイズ(cm):
    26.5
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    イエロー
  • 質量(g):
    1950
  • 甲被材質:
    合成ゴム
  • 先芯材質:
    ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    EVAカップインソール
  • 靴底材質:
    合成ゴム
  • 材質:
    内装材:防寒ウレタン
  • 内容量:
    1足

型番

2125052212 解除

Loading...

防寒用安全長靴 ワークプラスブーツ(777防寒 イエロー)の特長

圧雪でも歩きやすい雪上用ソール 耐滑性能に優れた防寒長靴

圧雪でも歩きやすい雪上用ソール 耐滑性能に優れた防寒長靴

雪上用ソール

雪上用ソール

  • 雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい構造。
  • 圧雪でも歩きやすい寒冷地に最適な靴底。
さびない、冷えにくいワイド樹脂先芯入り

さびない、冷えにくいワイド樹脂先芯入り

  • 足先への圧迫を抑える、幅広の先芯。
  • 鋼製先芯と比べ、つま先が冷えにくく、サビず、更に軽量。

機能

ワイド樹脂先芯

ワイド樹脂先芯

  • ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用。
  • アルファベットは先芯性能を表示。
ラバー1層底 熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。

ラバー1層底
熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。

リフレクター 夜間での作業でも光を反射させ自分の位置を知らせる事が可能。

リフレクター
夜間での作業でも光を反射させ自分の位置を知らせる事が可能。

開発秘話

 

圧雪でも歩きやすい、寒冷地用に開発された耐滑性能に優れた防寒安全長靴です。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2125052212

1足

1個

9,872( 10,859円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂先芯入り防寒仕様の安全長靴。
・圧雪でも歩きやすい雪上用ソール。
・履き口がストッパーで締められるフード付き。
・夜間や降雪時の視認性を高めるリフレクター付き。
・足先への圧迫を抑えるワイド樹脂先芯。
【用途】
・寒冷地、水や雨、雪などのある職場に適している。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防寒用安全長靴 ワークプラスブーツ 777防寒 イエロー 26.5cmの型番2125052212のページです。
型番2125052212に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒用安全長靴 ワークプラスブーツ 777防寒 イエロー 26.5cm

防寒用安全長靴 ワークプラスブーツ 777防寒 イエロー 26.5cm

    防寒用安全長靴 ワークプラスブーツ 777防寒 イエロー 27.0cm

    防寒用安全長靴 ワークプラスブーツ 777防寒 イエロー 27.0cm

      安全靴(半長靴)

      安全靴(半長靴)

        冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー

        冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー

          ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー 23.0cm

          ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー 23.0cm

            ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 イエロー 24.0cm

            ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 イエロー 24.0cm

              ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 イエロー 23.0cm

              ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 イエロー 23.0cm

                安全長靴 HG-940

                安全長靴 HG-940

                  安全長靴 HG-935

                  安全長靴 HG-935

                    着脱式甲プロテクタ D-5 ひも靴用・革巻き

                    着脱式甲プロテクタ D-5 ひも靴用・革巻き

                      高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2

                      高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2

                        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ユニット ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 コーコス信岡 コーコス信岡 シモン ノサックス
                        通常価格 9,872円 9,872円 14,654円 12,595円 12,646円 9,872円 9,872円 2,980円 2,980円 3,704円 12,462円
                        通常出荷日 4日目   4日目   6日目   1日目~   6日目   6日目   4日目   3日目   3日目   1日目   1日目~  
                        商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 関連品 安全靴
                        規格 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - JIS規格品
                        形状 長靴 長靴 半長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 - 長編上靴
                        耐油性 なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし
                        静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし

                        防寒用安全長靴 ワークプラスブーツ 777防寒 イエロー 26.5cmのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q この靴は安全靴ですか?
                        A
                        本商品は先芯を搭載しておりません。JIS規格やJSAA認定の安全靴・プロテクティブスニーカーではありませんのでご注意ください。

                        長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました