(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐滑 作業用 スリッポン H400N ホワイト 先芯なし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2125026214
耐滑 作業用 スリッポン H400N ホワイト 先芯なし サギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,725円
税込単価
6,298円

【特長】・EVA(HG):超軽量でクッション性にも優れ、水・油等の滑りやすい床...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 形状:
    短靴
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 質量(g):
    390
  • 甲被材質:
    人工皮革
  • 中敷仕様:
    ポリUインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質:
    圧縮EVAスポンジ
  • 内容量:
    1足

型番

2125026214 解除

Loading...

商品情報を表示

2125026214 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2125026214

27.5
1足

1個

5,725( 6,298円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EVA(HG):超軽量でクッション性にも優れ、水・油等の滑りやすい床でも滑りにくいハイグリップソールです
・耐滑底(最高レベル)+スリップサイン:最高レベルの耐滑性。油や水などで特に滑りやすい床面での作業に、靴底に目視でわかる3カ所のサイン付きです
・軽量設計:甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です
・かかと衝撃吸収:クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します
・男女兼用:小さいサイズから大きいサイズまで用意してあります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐滑 作業用 スリッポン H400N ホワイト 先芯なしの型番2125026214のページです。
型番2125026214に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐滑 作業用 スリッポン H400N ホワイト 先芯なし

耐滑 作業用 スリッポン H400N ホワイト 先芯なし

    ミドリ安全 耐滑 作業用 スリッポン H400N ホワイト 先芯なし 26.5cm

    ミドリ安全 耐滑 作業用 スリッポン H400N ホワイト 先芯なし 26.5cm

      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全
      通常価格 5,724円 5,725円
      通常出荷日 7日目   7日目  
      商品タイプ 作業靴 -
      形状 短靴 -
      甲被タイプ ひも無し -
      カラー 白系 -
      先芯 なし -

      耐滑 作業用 スリッポン H400N ホワイト 先芯なしのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      2125026211
      2125026213
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (cm)
      内容量

      5,725円

      ( 6,298円 )
      1個 あり

      7日目

      26-

      5,724円

      ( 6,296円 )
      1個 あり

      7日目

      27-

      作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました