(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電 女性用 クリーン 静電 スリッポン LSCR1200 ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1703150005
静電 女性用 クリーン 静電 スリッポン LSCR1200 ホワイト セイデンサギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,051円
税込単価
15,456円

【特長】・ワイド樹脂先芯:幅広で履きやすい樹脂先芯を採用・新ポリウレタン2層底...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シューズ・ブーツ
  • 色:
    ホワイト
  • 足幅:
    EEE
  • 材質1:
    甲被:人工皮革
  • 材質2:
    靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)
  • 規格:
    JIS規格品
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 材質(先芯):
    ワイド樹脂
  • 仕様:
    JIS T8103 ED-O/C2/人工皮革製/S 合格、IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)準拠
  • 内容量:
    1足

型番

1703150005 解除

Loading...

商品情報を表示

1703150005 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1703150005

23
1足

1個

14,051( 15,456円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイド樹脂先芯:幅広で履きやすい樹脂先芯を採用
・新ポリウレタン2層底:発泡ポリウレタンよりさらに耐摩耗性に優れています
・静電靴:靴底から静電気を逃し、スパークを防止します
・かかと衝撃吸収:クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します
・洗濯可能:洗濯クリーニングが可能な靴です
・女性専用:女性専用の木型・サイズ区分で展開されます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電 女性用 クリーン 静電 スリッポン LSCR1200 ホワイトの型番1703150005のページです。
型番1703150005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電 女性用 クリーン 静電 スリッポン LSCR1200 ホワイト

静電 女性用 クリーン 静電 スリッポン LSCR1200 ホワイト

    作業用 短靴 GCR1200 フルCAP 静電 ホワイト

    作業用 短靴 GCR1200 フルCAP 静電 ホワイト

      ミドリ安全 作業用 短靴 GCR1200 フルCAP 静電 ホワイト 28.0cm

      ミドリ安全 作業用 短靴 GCR1200 フルCAP 静電 ホワイト 28.0cm

        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
        通常価格 14,051円 14,432円 17,653円
        通常出荷日 6日目   1日目~   1日目  
        商品タイプ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ -
        ホワイト ホワイト -
        足幅 EEE EEE -
        材質1 甲被:人工皮革 甲被:人工皮革 -
        材質2 靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU) 靴底:発泡ポリウレタン2層 -

        静電 女性用 クリーン 静電 スリッポン LSCR1200 ホワイトのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        1703150007
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (cm)
        内容量

        14,051円

        ( 15,456円 )
        1個 あり

        6日目

        24-

        クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました