(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電 女性用 クリーン ブーツ LSCR1200フード ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1703152003
静電 女性用 クリーン ブーツ LSCR1200フード ホワイト セイデンサギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,762円
税込単価
19,538円

【特長】・ファスナー付き・ワイド樹脂先芯:幅広で履きやすい樹脂先芯を採用・新ポ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シューズ・ブーツ
  • 色:
    ホワイト
  • 足幅:
    EEE
  • 材質1:
    甲被:人工皮革
  • 材質2:
    靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)
  • 規格:
    JIS規格品
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 材質(先芯):
    ワイド樹脂
  • 仕様:
    JIS T8103 ED-O/C2/人工皮革製/S 合格、IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)準拠
  • 内容量:
    1足

型番

1703152003 解除

Loading...

商品情報を表示

1703152003 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1703152003

22
1足

1個

17,762( 19,538円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファスナー付き
・ワイド樹脂先芯:幅広で履きやすい樹脂先芯を採用
・新ポリウレタン2層底:発泡ポリウレタンよりさらに耐摩耗性に優れています
・静電靴:靴底から静電気を逃し、スパークを防止します
・かかと衝撃吸収:クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します
・洗濯可能:洗濯クリーニングが可能な靴です
・女性専用:女性専用の木型・サイズ区分で展開されます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電 女性用 クリーン ブーツ LSCR1200フード ホワイトの型番1703152003のページです。
型番1703152003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電 女性用 クリーン ブーツ LSCR1200フード ホワイト

静電 女性用 クリーン ブーツ LSCR1200フード ホワイト

    土木作業長靴 DS

    土木作業長靴 DS

      女性用 静電 クリーン ブーツ LSCR1200 ハーフフード 24.0cm

      女性用 静電 クリーン ブーツ LSCR1200 ハーフフード 24.0cm

        長靴 先芯入り 4437

        長靴 先芯入り 4437

          耐油セフティ長靴 85707

          耐油セフティ長靴 85707

            安全長靴 プロテクトウズ5 PW1000スーパー

            安全長靴 プロテクトウズ5 PW1000スーパー

              安全長靴 先芯入り 921T

              安全長靴 先芯入り 921T

                耐油安全長靴

                耐油安全長靴

                  メーカー ミドリ安全 福山ゴム工業 ミドリ安全 アイトス ジーベック ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン
                  通常価格 17,762円 8,480円 17,486円 3,219円 4,185円 11,176円 14,833円 5,551円
                  通常出荷日 6日目   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   1日目~   6日目   1日目~  
                  商品タイプ シューズ・ブーツ - シューズ・ブーツ - - - - -
                  ホワイト - ホワイト - - - - -
                  足幅 EEE - EEE - - - - -
                  材質1 甲被:人工皮革 - 甲被:人工皮革 - - - - -
                  材質2 靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU) - 靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)、筒部:ポリエステル・ポリエステルメッシュ - - - - -

                  静電 女性用 クリーン ブーツ LSCR1200フード ホワイトのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  1703152007
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ
                  (cm)
                  内容量

                  17,763円

                  ( 19,539円 )
                  1個 あり

                  6日目

                  24-

                  クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました