(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電 作業用 スリッポン SU402 ホワイト 先芯なし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2100107210
静電 作業用 スリッポン SU402 ホワイト 先芯なし セイデンサギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,762円
税込単価
7,438円

【特長】・新ポリウレタン2層底:発泡ポリウレタンよりさらに耐摩耗性に優れていま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 質量(g):
    520
  • 規格:
    JIST8103ED-W/C2/人工皮革製合格、IEC61340-4-3(EnvironmentalClass1-Dissipative)に準拠
  • 甲被材質:
    人工皮革
  • 靴底材質:
    新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)
  • 内容量:
    1足

型番

2100107210 解除

Loading...

商品情報を表示

2100107210 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2100107210

25.5
1足

1個

6,762( 7,438円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新ポリウレタン2層底:発泡ポリウレタンよりさらに耐摩耗性に優れています
・静電靴:靴底から静電気を逃し、スパークを防止します
・かかと衝撃吸収:クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します
・通気構造:通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現
・洗濯可能:洗濯クリーニングが可能な靴です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電 作業用 スリッポン SU402 ホワイト 先芯なしの型番2100107210のページです。
型番2100107210に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電 作業用 スリッポン SU402 ホワイト 先芯なし

静電 作業用 スリッポン SU402 ホワイト 先芯なし

    ミドリ安全 静電 作業用 スリッポン SU402 ホワイト 先芯なし 22.5cm

    ミドリ安全 静電 作業用 スリッポン SU402 ホワイト 先芯なし 22.5cm

      ミドリ安全 静電 作業用 スリッポン SU401 ホワイト 先芯なし 22.5cm

      ミドリ安全 静電 作業用 スリッポン SU401 ホワイト 先芯なし 22.5cm

        静電安全靴 SCR1200N ホワイト

        静電安全靴 SCR1200N ホワイト

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 6,720円 6,720円 7,480円 14,051円
          通常出荷日 6日目   5日目   6日目   6日目  
          商品タイプ 作業靴 - - -
          規格 JIS規格品 - - -
          形状 短靴 - - -
          静電気帯電防止機能 あり - - -
          甲被タイプ ひも無し - - -

          静電 作業用 スリッポン SU402 ホワイト 先芯なしのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          2100107206
          2100107207
          2100107208
          2100107211
          2100107213
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (cm)
          内容量

          6,762円

          ( 7,438円 )
          1個 あり

          6日目

          23.5-

          6,762円

          ( 7,438円 )
          1個 あり

          6日目

          24-

          6,720円

          ( 7,392円 )
          1個 あり

          6日目

          24.5-

          6,762円

          ( 7,438円 )
          1個 あり

          6日目

          26-

          6,762円

          ( 7,438円 )
          1個 あり

          6日目

          27-

          作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました