(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電 作業用 スリッポン M101 ホワイト 先芯なし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2105105009
静電 作業用 スリッポン M101 ホワイト 先芯なし セイデンサギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,347円
税込単価
5,882円

【特長】・PVC底:インジェクション製法で底剥がれしにくいソールです・静電靴:...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    その他規格
  • 形状:
    短靴
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 質量(g):
    555
  • 規格:
    IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
  • 甲被材質:
    ビニールレザー
  • 靴底材質:
    PVC
  • 内容量:
    1足

型番

2105105009 解除

Loading...

商品情報を表示

2105105009 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2105105009

25
1足

1個

5,347( 5,882円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PVC底:インジェクション製法で底剥がれしにくいソールです
・静電靴:靴底から静電気を逃し、スパークを防止します
・男女兼用:小さいサイズから大きいサイズまで用意してあります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電 作業用 スリッポン M101 ホワイト 先芯なしの型番2105105009のページです。
型番2105105009に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電 作業用 スリッポン M101 ホワイト 先芯なし

静電 作業用 スリッポン M101 ホワイト 先芯なし

    先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電

    先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電

      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全
      通常価格 5,347円 8,503円
      通常出荷日 1日目~   1日目~  
      商品タイプ 作業靴 作業靴
      規格 その他規格 JSAA規格品
      形状 短靴 短靴
      静電気帯電防止機能 あり あり
      甲被タイプ ひも無し ひも無し

      静電 作業用 スリッポン M101 ホワイト 先芯なしのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      2105105011
      2105105013
      2105105015
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (cm)
      内容量

      5,347円

      ( 5,882円 )
      1個 あり

      2日目

      26-

      5,347円

      ( 5,882円 )
      1個 あり

      1日目

      27-

      5,347円

      ( 5,882円 )
      1個 あり

      1日目

      28-

      作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました