(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電 作業用 スニーカー エレパス303 ホワイト 先芯なし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2125004108
静電 作業用 スニーカー エレパス303 ホワイト 先芯なし セイデンサギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,917円
税込単価
6,509円

【特長】・スリップサイン搭載・ラバー1層底(HG):熱・薬品・水・油に強く、滑...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 質量(g):
    750
  • 規格:
    JIST8103一般静電作業靴に準拠、IEC61340-4-3(EnvironmentalClass1-Dissipative)に準拠
  • 甲被材質:
    人工皮革/メッシュ
  • 中敷仕様:
    EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質:
    合成ゴム1層底
  • 内容量:
    1足

型番

2125004108 解除

Loading...

商品情報を表示

2125004108 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2125004108

24.5
1足

1個

5,917( 6,509円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリップサイン搭載
・ラバー1層底(HG):熱・薬品・水・油に強く、滑りやすい床でも耐滑に優れるハイグリップソールです
・耐滑底(最高レベル)+スリップサイン:最高レベルの耐滑性。油や水などで特に滑りやすい床面での作業に、靴底に目視でわかる3カ所のサイン付きです
・静電靴:靴底から静電気を逃し、スパークを防止します
・通気構造:通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現
・男女兼用:小さいサイズから大きいサイズまで用意してあります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電 作業用 スニーカー エレパス303 ホワイト 先芯なしの型番2125004108のページです。
型番2125004108に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電 作業用 スニーカー エレパス303 ホワイト 先芯なし

静電 作業用 スニーカー エレパス303 ホワイト 先芯なし

    ミドリ安全 静電 作業用 スニーカー エレパス303 ホワイト 先芯なし 27.5cm

    ミドリ安全 静電 作業用 スニーカー エレパス303 ホワイト 先芯なし 27.5cm

      ミドリ安全 静電 作業用 スニーカー エレパス303 ホワイト 先芯なし 22.5cm

      ミドリ安全 静電 作業用 スニーカー エレパス303 ホワイト 先芯なし 22.5cm

        ミドリ安全 静電 作業用 スニーカー エレパス303 ホワイト 先芯なし 25.0cm

        ミドリ安全 静電 作業用 スニーカー エレパス303 ホワイト 先芯なし 25.0cm

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 5,917円 5,917円 5,917円 5,917円
          通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目  
          商品タイプ 作業靴 - - -
          規格 JIS規格品 - - -
          形状 短靴 - - -
          静電気帯電防止機能 あり - - -
          甲被タイプ マジック式 - - -

          静電 作業用 スニーカー エレパス303 ホワイト 先芯なしのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          2125004103
          2125004105
          2125004106
          2125004110
          2125004111
          2125004112
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (cm)
          内容量

          5,917円

          ( 6,509円 )
          1個 あり

          6日目

          22-

          5,917円

          ( 6,509円 )
          1個 あり

          6日目

          23-

          6,206円

          ( 6,827円 )
          1個 あり

          6日目

          23.5-

          5,917円

          ( 6,509円 )
          1個 あり

          6日目

          25.5-

          5,917円

          ( 6,509円 )
          1個 あり

          6日目

          26-

          5,917円

          ( 6,509円 )
          1個 あり

          6日目

          26.5-

          作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました