(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用 短靴 GCR1200 フルCAP 静電 ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GCR1200FCAP-22.5
作業用 短靴 GCR1200 フルCAP 静電 ホワイト クリーンルームソックス・シューズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,432円
税込単価
15,875円

【特長】・トウガード付き・3Dフットベット足裏形状でフィットする3Dフットベッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シューズ・ブーツ
  • 色:
    ホワイト
  • 足幅:
    EEE
  • 材質1:
    甲被:人工皮革
  • 材質2:
    靴底:発泡ポリウレタン2層
  • 材質3:
    先芯:ワイド樹脂

型番

GCR1200FCAP-22.5 解除

Loading...

カタログを表示

GCR1200FCAP-22.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
電気抵抗値(Ω)
クリーンパック有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GCR1200FCAP-22.5

22.5
4548890042763
162-2453
620
-
-
-

1個

14,432( 15,875円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トウガード付き
・3Dフットベット
足裏形状でフィットする3Dフットベット。かかと部は納まりが良くなり、足ブレが少なく安定した姿勢を取りやすくなります。又、アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えています
・つまずき防止
つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します
・ダンバー構造
エグリ形状になったかかとの部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。足への負担を軽減します
・フルCAP仕様
つま先の損傷を防ぐ、ウレタン製「フルCAP」を搭載。ソールとの一体成型により優れた耐久性も実現
・新設計底意匠
新設計のエッジが総ラウンド形状の凸型デザインを採用。エッジの欠け、脱落を防ぎます。又、ミッドソールにはクッション性向上のための高発泡ポリウレタン層、アウトソールには耐摩耗性向上のための低発泡ポリウレタン層と2層構造になっています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用 短靴 GCR1200 フルCAP 静電 ホワイトの型番GCR1200FCAP-22.5のページです。
型番GCR1200FCAP-22.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用 短靴 GCR1200 フルCAP 静電 ホワイト

作業用 短靴 GCR1200 フルCAP 静電 ホワイト

    ミドリ安全 作業用 短靴 GCR1200 フルCAP 静電 ホワイト 28.0cm

    ミドリ安全 作業用 短靴 GCR1200 フルCAP 静電 ホワイト 28.0cm

      静電 女性用 クリーン 静電 スリッポン LSCR1200 ホワイト

      静電 女性用 クリーン 静電 スリッポン LSCR1200 ホワイト

        安全靴(短靴) WK300L

        安全靴(短靴) WK300L

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 14,432円 17,653円 14,051円 12,192円
          通常出荷日 1日目~   1日目   6日目   1日目  
          商品タイプ シューズ・ブーツ - シューズ・ブーツ -
          ホワイト - ホワイト -
          足幅 EEE - EEE -
          材質1 甲被:人工皮革 - 甲被:人工皮革 -
          材質2 靴底:発泡ポリウレタン2層 - 靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU) -

          作業用 短靴 GCR1200 フルCAP 静電 ホワイトのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          1204056812
          1204056814
          GCR1200FCAP-22.0
          GCR1200FCAP-23.0
          GCR1200FCAP-24.5
          GCR1200FCAP-25.0
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (cm)
          JANコード トラスココード 質量(g) タイプ 電気抵抗値(Ω) クリーンパック有無

          17,397円

          ( 19,137円 )
          1個 あり

          1日目

          26.5--760---

          16,771円

          ( 18,448円 )
          1個 あり

          1日目

          27.5--800---

          14,432円

          ( 15,875円 )
          1個 あり

          6日目

          224548890042756162-2378600---

          14,432円

          ( 15,875円 )
          1個 あり

          6日目

          234548890042770162-3978640---

          15,245円

          ( 16,770円 )
          1個 あり

          1日目

          24.54548890042381149-3637690短靴1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)

          15,245円

          ( 16,770円 )
          1個 あり

          1日目

          254548890042398149-3638710短靴1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)

          クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました