(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディアドラユーティリティ 作業靴 ピーコックPC12 白&黒 24.5cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディアドラユーティリティ 作業靴 ピーコックPC12 白&黒 24.5cm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,720円
税込単価
7,392円

【特長】・スタイリッシュな新型樹脂先芯搭載:新型ピーコックの為に、スマートで安...

詳細情報を確認する

型番

R209014608 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R209014608

1個

6,720( 7,392円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタイリッシュな新型樹脂先芯搭載:新型ピーコックの為に、スマートで安全な新型先芯を開発しました。革製先革、スプリングテックインソール、ソフトミッドソールで快適。
・新開発の樹脂先芯:スマートでありながら、JSAA A 種の機能を持つ先芯をこの新型ピーコックの為に開発しました。スマートな仕上がりは靴を見れば分かります。
・JSSA A種の証明:靴を見ても JSAA A 種かどうか、分からない事のないようにタグを付けました。
・耐磨耗スーパーPU アウトソール:従来のゴム底と比べ、50%以上丈夫で長持ち、硬度と意匠でピジョン、アイビスシリーズに比べ高い耐滑性能を実現しました。
・自力で光る蓄光材:今迄の反射材と違い自力で光を貯めて発光します。ライトの光なしで発光するのでより安全・安心です。
【商品仕様】
≪素材≫製法=セメント方式 先芯=ハイテク樹脂製 甲被=牛クロム革+人工皮革 靴底=耐磨耗スーパーPU
≪サイズ・寸法≫24.5
・色:ホワイト&ブラック
・質量(g):762
・規格:JSAA認定 A種プロテクティブスニーカー(旧JPSA)
・販売単位:1足

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディアドラユーティリティ 作業靴 ピーコックPC12 白&黒 24.5cmの型番R209014608のページです。
型番R209014608に関する仕様情報を記載しております。

ディアドラユーティリティ 作業靴 ピーコックPC12 白&黒 24.5cmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました