(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型ごみ箱ホルダー/専用ビニール袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大型ごみ箱ホルダー/専用ビニール袋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,126円
税込単価
32,039円

発泡スチロールなど、かさばる軽量のごみに最適です。【特長】・開口部の高さ調節可...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 容量(L):
    300
  • 用途:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ごみ箱ホルダー
  • JANコード:
    8594168470628
  • トラスココード:
    799-6209
  • 奥行(mm):
    750
  • 間口(mm):
    750
  • 高さ(mm):
    1750
  • 材質1:
    フレーム:スチール
  • 材質2:
    土台:亜鉛メッキ
  • 設定高さ:
    1.7mまで
  • 質量:
    23kg
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

722587

1台

1個

29,126( 32,039円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

発泡スチロールなど、かさばる軽量のごみに最適です。
【特長】
・開口部の高さ調節可能です。
・ごみ袋をピンと張った状態で使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型ごみ箱ホルダー/専用ビニール袋の型番722587のページです。
型番722587に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型ごみ箱ホルダー/専用ビニール袋

大型ごみ箱ホルダー/専用ビニール袋

    ダストカートエコノミー

    ダストカートエコノミー

      回収・リネンカート

      回収・リネンカート

        リサイクルトラッシュ ECO-90 本体のみ

        リサイクルトラッシュ ECO-90 本体のみ

          ダストエース

          ダストエース

            分別ストッカー W220C(ベージュ)

            分別ストッカー W220C(ベージュ)

              475x650mm [ステンレス製]ごみかご

              475x650mm [ステンレス製]ごみかご

                ダストカート300/500

                ダストカート300/500

                  BMダストカー 大

                  BMダストカー 大

                    ワイヤーバスケット

                    ワイヤーバスケット

                      メーカー カイザークラフト アズワン 金沢車輛 山崎産業 八ツ矢工業 Richell エスコ 積水テクノ成型 テラモト テラモト
                      通常価格 29,126円 16,700円 38,077円 7,800円 11,467円 8,000円 30,080円 128,127円 18,978円 7,522円
                      通常出荷日 2日目   1日目   19日目   1日目   6日目~   8日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目  
                      商品タイプ その他 ダストワゴン ダストワゴン ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 - ダストワゴン ゴミ箱
                      容量(L) 300 - 150 90 - 220 78 - - -
                      用途 その他 その他 ゴミ収集庫 - ゴミ箱 屋外用 メッシュタイプ - ゴミ箱 屋外用
                      詳細タイプ ごみ箱ホルダー - - - - - - - - -
                      JANコード 8594168470628 - - - - - - - - -

                      大型ごみ箱ホルダー/専用ビニール袋のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました