(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

反射レンズ No.5014・No.5015

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.5014
反射レンズ No.5014・No.5015 ハンシャレンズ NO.5014 NO.5015

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
312円
税込単価
343円

耐候性に優れ、屋外仕様に最適な反射レンズ。【特長】・材質:ABS樹脂。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    貼る
  • 形状:
    横型
  • サイズ(短手)(mm):
    12
  • サイズ(長手)(mm):
    50
  • 粘着・テープ:
    有り
  • 商品タイプ:
    その他
  • 内容量:
    6個

Loading...

製品仕様

5014 反射レンズ赤

5014 パッケージ入りイメージ画像

5014 パッケージ入りイメージ画像

  • 6個入り。
  • サイズ:12×50mm。

5015 反射レンズ銀

5015 パッケージ入りイメージ画像

5015 パッケージ入りイメージ画像

  • 6個入り。
  • サイズ:12×50mm。
 
商品情報を表示

NO.5014 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.5014

レッド
4905034050143

2個

312( 343円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐候性に優れ、屋外仕様に最適な反射レンズ。
【特長】
・材質:ABS樹脂。
【用途】
・夜間の安全対策用目印に。
・ガレージ・駐車場の出入り口に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

反射レンズ No.5014・No.5015の型番NO.5014のページです。
型番NO.5014に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

反射レンズ No.5014・No.5015

反射レンズ No.5014・No.5015

    反射プロテクター No.5009・No.5011

    反射プロテクター No.5009・No.5011

      蓄光リング No.5084・No.5086・No.5087

      蓄光リング No.5084・No.5086・No.5087

        高輝度蛍光反射シート

        高輝度蛍光反射シート

          No.5048蛍光反射テープ(イエロー)

          No.5048蛍光反射テープ(イエロー)

            蛍光テープ

            蛍光テープ

              蛍光反射シート 140×70mm・240×145mm

              蛍光反射シート 140×70mm・240×145mm

                蛍光シート 140×70mm・240×145mm

                蛍光シート 140×70mm・240×145mm

                  防災反射テープ ホワイト・イエロー・レッド

                  防災反射テープ ホワイト・イエロー・レッド

                    蓄光シート

                    蓄光シート

                      メーカー マイスト マイスト マイスト マイスト アズワン アズワン マイスト マイスト nitoms マイスト
                      通常価格 312円 613円 438円 420円 500円 323円 401円 340円 264円 747円
                      通常出荷日 2日目   2日目   2日目   5日目   19日目   1日目~   2日目~   2日目   1日目   2日目  
                      使用形体 貼る 貼る 吊るす 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る
                      形状 横型 縦型 - 縦型 横型 横型 縦型 縦型 横型 縦型
                      サイズ(短手)(mm) 12 10 - - - - - 70 20 66
                      サイズ(長手)(mm) 50 95 - - - - - 140 1000 137
                      粘着・テープ 有り 有り 無し 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り

                      反射レンズ No.5014・No.5015のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q カラーバリエーションはどれくらいですか?
                      A
                      2色です(レッド・シルバー)。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      NO.5015
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      JANコード

                      312円

                      ( 343円 )
                      2個 あり

                      2日目

                      シルバー4905034050150

                      サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました